TPS562212 は、コスト効率が優れた柔軟性の高い同期整流降圧コンバータで、Eco-mode 動作または FCCM (強制連続導通モード) 動作を選択できます。選択可能なパワー・グッド・インジケータまたは外部ソフト・スタートも MODE ピンにより設定できます。イネーブル・ピン、パワー・グッド・インジケータ、または外部ソフト・スタートを適切に構成することにより、電源シーケンスが可能になります。入力電圧範囲が 4.2V~18V と広く、12V や 15V など広い範囲にわたる一般的な入力レールに対応できます。0.6V~7V の出力電圧範囲で、最大 2A の連続出力電流をサポートしています。
高度なエミュレート電流モード (AECM) 制御トポロジを使用することで、高速過渡応答と真の固定スイッチング周波数を実現します。スマート・ループ帯域幅制御を内蔵しているため、外付け補償は不要で、広い出力電圧範囲にわたって高速な過渡応答が得られます。
ハイサイド・ピーク電流にサイクル単位の電流制限を適用することで過負荷状態からデバイスを保護し、ローサイドのバレー電流制限により電流暴走を防止します。過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、UVLO 保護、サーマル・シャットダウンの下で、ヒカップ・モードがトリガされます。
このデバイスは、1.6mm × 2.1mm の SOT583 パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS562212 | SOT-5X3 (8) | 1.6mm × 2.1mm |