ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS562212

アクティブ

Eco-Mode 搭載、FCCM (強制連続導通モード) が選択可能、4.2V ~ 18V、2A、1.2MHz、同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Adjustable, UVLO Fixed Control mode ACM/AECM Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00012 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Adjustable, UVLO Fixed Control mode ACM/AECM Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00012 Duty cycle (max) (%) 98
SOT-5X3 (DRL) 8 3.36 mm² 2.1 x 1.6
  • 4.2V~18V の入力電圧
  • 0.6V~7V の出力電圧範囲
    • 最大 2A の連続出力電流
    • 最小スイッチング・オン時間:45ns
    • 最大デューティ・サイクル:98%
  • 高効率
    • 66mΩ および 33mΩ の MOSFET を内蔵
    • 静止電流:120µA (標準値)
  • きわめてフレキシブルで優れた使いやすさ
    • Eco-mode または FCCM での動作を選択可能
    • パワー・グッド・インジケータまたは外部ソフト・スタートを選択可能
    • 高精度のイネーブル入力
  • 高精度
    • 基準電圧精度:±1% (25℃)
    • スイッチング周波数許容値:±8.5%
  • 小型ソリューション・サイズ
    • 設計を容易にする内部補償
    • SOT-5X3 パッケージ
    • 外付け部品が最小限
  • ハイサイドとローサイド両方の MOSFET でサイクル単位の電流制限
  • ラッチなしの OVP、UVP、UVLO、TSD の保護
  • WEBENCH Power Designer により、TPS562212 を使用するカスタム設計を作成
  • 4.2V~18V の入力電圧
  • 0.6V~7V の出力電圧範囲
    • 最大 2A の連続出力電流
    • 最小スイッチング・オン時間:45ns
    • 最大デューティ・サイクル:98%
  • 高効率
    • 66mΩ および 33mΩ の MOSFET を内蔵
    • 静止電流:120µA (標準値)
  • きわめてフレキシブルで優れた使いやすさ
    • Eco-mode または FCCM での動作を選択可能
    • パワー・グッド・インジケータまたは外部ソフト・スタートを選択可能
    • 高精度のイネーブル入力
  • 高精度
    • 基準電圧精度:±1% (25℃)
    • スイッチング周波数許容値:±8.5%
  • 小型ソリューション・サイズ
    • 設計を容易にする内部補償
    • SOT-5X3 パッケージ
    • 外付け部品が最小限
  • ハイサイドとローサイド両方の MOSFET でサイクル単位の電流制限
  • ラッチなしの OVP、UVP、UVLO、TSD の保護
  • WEBENCH Power Designer により、TPS562212 を使用するカスタム設計を作成

TPS562212 は、コスト効率が優れた柔軟性の高い同期整流降圧コンバータで、Eco-mode 動作または FCCM (強制連続導通モード) 動作を選択できます。選択可能なパワー・グッド・インジケータまたは外部ソフト・スタートも MODE ピンにより設定できます。イネーブル・ピン、パワー・グッド・インジケータ、または外部ソフト・スタートを適切に構成することにより、電源シーケンスが可能になります。入力電圧範囲が 4.2V~18V と広く、12V や 15V など広い範囲にわたる一般的な入力レールに対応できます。0.6V~7V の出力電圧範囲で、最大 2A の連続出力電流をサポートしています。

高度なエミュレート電流モード (AECM) 制御トポロジを使用することで、高速過渡応答と真の固定スイッチング周波数を実現します。スマート・ループ帯域幅制御を内蔵しているため、外付け補償は不要で、広い出力電圧範囲にわたって高速な過渡応答が得られます。

ハイサイド・ピーク電流にサイクル単位の電流制限を適用することで過負荷状態からデバイスを保護し、ローサイドのバレー電流制限により電流暴走を防止します。過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、UVLO 保護、サーマル・シャットダウンの下で、ヒカップ・モードがトリガされます。

このデバイスは、1.6mm × 2.1mm の SOT583 パッケージで供給されます。

TPS562212 は、コスト効率が優れた柔軟性の高い同期整流降圧コンバータで、Eco-mode 動作または FCCM (強制連続導通モード) 動作を選択できます。選択可能なパワー・グッド・インジケータまたは外部ソフト・スタートも MODE ピンにより設定できます。イネーブル・ピン、パワー・グッド・インジケータ、または外部ソフト・スタートを適切に構成することにより、電源シーケンスが可能になります。入力電圧範囲が 4.2V~18V と広く、12V や 15V など広い範囲にわたる一般的な入力レールに対応できます。0.6V~7V の出力電圧範囲で、最大 2A の連続出力電流をサポートしています。

高度なエミュレート電流モード (AECM) 制御トポロジを使用することで、高速過渡応答と真の固定スイッチング周波数を実現します。スマート・ループ帯域幅制御を内蔵しているため、外付け補償は不要で、広い出力電圧範囲にわたって高速な過渡応答が得られます。

ハイサイド・ピーク電流にサイクル単位の電流制限を適用することで過負荷状態からデバイスを保護し、ローサイドのバレー電流制限により電流暴走を防止します。過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、UVLO 保護、サーマル・シャットダウンの下で、ヒカップ・モードがトリガされます。

このデバイスは、1.6mm × 2.1mm の SOT583 パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS562243 アクティブ SOT563 封止、Eco-mode 搭載、4.2V ~ 17V の入力電圧、2A、1.2MHz、同期整流降圧コンバータ Lower Iq and similar switching frequency with less external components needed
比較対象デバイスと類似の機能
TPS562203 アクティブ SOT563 封止、Eco-mode 搭載、4.2V ~ 17V 入力、2A 同期整流降圧コンバータ Lower standy current and less exernal compnents needed

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS562212 4.2V~18V 入力、2A 同期整流降圧コンバータ、SOT-5X3 パッケージ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 2月 2日
アプリケーション・ノート Transient Response Comparison of AECM with D-CAP2 and PCM Control PDF | HTML 2022年 12月 21日
ホワイト・ペーパー Achieving Fast Load-Transient Response and Low EMI with the AECM DC/DC Control (Rev. A) PDF | HTML 2022年 10月 24日
アプリケーション概要 Benefit from Highly Flexible and Easy to Use DC/DC Solution PDF | HTML 2022年 1月 24日
証明書 TPS562212EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 11月 19日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS562212EVM — TPS562212 SOT-583 封止、18V 入力、2A 出力、1.2MHz 同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS562212 は、Eco-Mode に対応しているほか、FCCM が選択できるシンプルで使いやすい 2A 同期整流降圧コンバータで、SOT-583 パッケージに封止済みです。TPS562212EVM 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ TPS562212 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPS562212EVM は、4.2V ~ 18V の入力 (公称 12V) を受け入れ、3.3V の出力電圧で 2A を供給します。また、フィードバック ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 8 Ultra Librarian