TPS562212EVM

TPS562212 SOT-583 封止、18V 入力、2A 出力、1.2MHz 同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS562212EVM

購入

概要

TPS562212 は、Eco-Mode に対応しているほか、FCCM が選択できるシンプルで使いやすい 2A 同期整流降圧コンバータで、SOT-583 パッケージに封止済みです。TPS562212EVM 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ TPS562212 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPS562212EVM は、4.2V ~ 18V の入力 (公称 12V) を受け入れ、3.3V の出力電圧で 2A を供給します。また、フィードバック・ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS562212 Eco-Mode 搭載、FCCM (強制連続導通モード) が選択可能、4.2V ~ 18V、2A、1.2MHz、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

  • 高速過渡応答と固定周波数に対応する AECM 制御
  • Eco-mode と FCCM の選択に対応するモード・ピン
  • すべての出力コンデンサでセラミック・コンデンサの使用をサポート
  • 良好な出力精度
  • SOT-583 パッケージ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS562212EVM — TPS562212 evaluation module 18-V input, 2-A output, 1.2-MHz, synchronous buck converter SOT-583

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPS562212 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2021年 11月 30日
証明書 TPS562212EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 11月 19日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ