DATA SHEET
TPS562231 SOT563 パッケージ、4.5V~17V 入力、2A の同期整流降圧型コンバータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 95mΩおよび 55mΩの FET を内蔵した 2A コンバータ
- D-CAP3™モード制御による高速過渡応答
- 入力電圧範囲: 4.5~17V
- 出力電圧範囲: 0.6V~7V
- パルス・スキップ・モード
- 850kHz のスイッチング周波数
- 低いシャットダウン電流:標準値 2µA 未満
- 帰還電圧精度: 2% (25°C)
- プリバイアス出力電圧からのスタートアップ
- サイクル単位の過電流制限
- ヒカップ・モードによる過電流保護
- 非ラッチ UVP および TSD 保護
- 6 ピン SOT563 パッケージ
- 高精度のイネーブル
- TPS563231 とピン単位で互換