ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS562231

アクティブ

4.5V ~ 17V 入力、2A 出力、同期整流降圧コンバータ

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TPS562203 アクティブ SOT563 封止、Eco-mode 搭載、4.2V ~ 17V 入力、2A 同期整流降圧コンバータ Pin-to-pin with higher efficiency.

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Switching frequency (min) (kHz) 850 Switching frequency (max) (kHz) 850 Features Light Load Efficiency, Over Current Protection, Soft Start Fixed, UVLO Fixed Control mode D-CAP3 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 7 Iq (typ) (µA) 220 Duty cycle (max) (%) 85
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Switching frequency (min) (kHz) 850 Switching frequency (max) (kHz) 850 Features Light Load Efficiency, Over Current Protection, Soft Start Fixed, UVLO Fixed Control mode D-CAP3 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 7 Iq (typ) (µA) 220 Duty cycle (max) (%) 85
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 95mΩおよび 55mΩの FET を内蔵した 2A コンバータ
  • D-CAP3™モード制御による高速過渡応答
  • 入力電圧範囲: 4.5~17V
  • 出力電圧範囲: 0.6V~7V
  • パルス・スキップ・モード
  • 850kHz のスイッチング周波数
  • 低いシャットダウン電流:標準値 2µA 未満
  • 帰還電圧精度: 2% (25°C)
  • プリバイアス出力電圧からのスタートアップ
  • サイクル単位の過電流制限
  • ヒカップ・モードによる過電流保護
  • 非ラッチ UVP および TSD 保護
  • 6 ピン SOT563 パッケージ
  • 高精度のイネーブル
  • TPS563231 とピン単位で互換
  • 95mΩおよび 55mΩの FET を内蔵した 2A コンバータ
  • D-CAP3™モード制御による高速過渡応答
  • 入力電圧範囲: 4.5~17V
  • 出力電圧範囲: 0.6V~7V
  • パルス・スキップ・モード
  • 850kHz のスイッチング周波数
  • 低いシャットダウン電流:標準値 2µA 未満
  • 帰還電圧精度: 2% (25°C)
  • プリバイアス出力電圧からのスタートアップ
  • サイクル単位の過電流制限
  • ヒカップ・モードによる過電流保護
  • 非ラッチ UVP および TSD 保護
  • 6 ピン SOT563 パッケージ
  • 高精度のイネーブル
  • TPS563231 とピン単位で互換

TPS562231 は単純で使いやすい 2A 同期整流降圧型コンバータで、SOT563 パッケージに搭載されています。

このデバイスは最小の外付け部品数で動作し、スタンバイ電流が低くなるよう最適化されています。

これらのスイッチ・モード電源 (SMPS) デバイスは、D-CAP3 モード制御を採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック・コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。

TPS562231 は軽負荷動作時にパルス・スキップ・モード (PSM) で動作し、高い効率を維持します。TPS562231 は 6 ピン、1.6mm×1.6mm の SOT563 (DRL) パッケージで供給され、接合部温度 -40℃~125℃で動作が規定されています。

TPS562231 は単純で使いやすい 2A 同期整流降圧型コンバータで、SOT563 パッケージに搭載されています。

このデバイスは最小の外付け部品数で動作し、スタンバイ電流が低くなるよう最適化されています。

これらのスイッチ・モード電源 (SMPS) デバイスは、D-CAP3 モード制御を採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック・コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。

TPS562231 は軽負荷動作時にパルス・スキップ・モード (PSM) で動作し、高い効率を維持します。TPS562231 は 6 ピン、1.6mm×1.6mm の SOT563 (DRL) パッケージで供給され、接合部温度 -40℃~125℃で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 TPS562243 アクティブ SOT563 封止、Eco-mode 搭載、4.2V ~ 17V の入力電圧、2A、1.2MHz、同期整流降圧コンバータ Higher efficiency and higher switching frequency in the same package
比較対象デバイスと類似の機能
TPS562211 アクティブ 1% 精度、PG/SS (パワー グッドまたはソフト スタート) と PFM (パルス周波数変調) / 強制 PWM (パルス幅変調) が切り替え可能、SOT583 封止、4.2V ~ 18V、2A With soft-start and power good

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS562231 SOT563 パッケージ、4.5V~17V 入力、2A の同期整流降圧型コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 1月 8日
証明書 TPS562231 EU ROHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 7月 6日
ホワイト・ペーパー Achieving Fast Load-Transient Response and Low EMI with the AECM DC/DC Control (Rev. A) PDF | HTML 2022年 10月 24日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS562231 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 8日
アプリケーション・ノート How to Understand LC Table and Select LC About TPS563202 PDF | HTML 2021年 5月 17日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
技術記事 Understanding and managing buck regulator output ripple PDF | HTML 2020年 6月 18日
技術記事 Tips for making your embedded system’s power rail design smaller PDF | HTML 2019年 9月 23日
アプリケーション・ノート How Output Capacitor Reduction Affects Load Transient in TPS563231 2019年 8月 13日
技術記事 How a small SOT563 DC/DC converter supplies multirail power in industrial applicat PDF | HTML 2019年 1月 21日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS562231EVM — 2A、同期整流降圧コンバータの評価モジュール

The TPS562231 is a simple, easy-to-use, 2-A synchronous step-down converter with Eco-Mode in SOT563-6 package. The TPS562231 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS562231 step-down converter. The TPS562231EVM operates from 4.5-V to 17-V (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS562231 PSpice Transient Model

SLUM682.ZIP (89 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ