TPS562231EVM
2A、同期整流降圧コンバータの評価モジュール
TPS562231EVM
概要
The TPS562231 is a simple, easy-to-use, 2-A synchronous step-down converter with Eco-Mode in SOT563-6 package. The TPS562231 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS562231 step-down converter. The TPS562231EVM operates from 4.5-V to 17-V input (12-V nominal) and provides a 3.3-V output at 2 A. The board has AC signal injection terminals for feedback loop measurements.
特長
- 4.5-V to 17-V input voltage range
- Accurate 5.5-V output
- Up to 2-A output current
- Switching frequency 600 KHz
- DCAP3 control
- PFM, Eco-Mode™
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3