JAJSH02B February 2019 – October 2019 TPS562231
PRODUCTION DATA.
TPS562231 は単純で使いやすい 2A 同期整流降圧型コンバータで、SOT563 パッケージに搭載されています。
このデバイスは最小の外付け部品数で動作し、スタンバイ電流が低くなるよう最適化されています。
これらのスイッチ・モード電源 (SMPS) デバイスは、D-CAP3 モード制御を採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック・コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。
TPS562231 は軽負荷動作時にパルス・スキップ・モード (PSM) で動作し、高い効率を維持します。TPS562231 は 6 ピン、1.6mm×1.6mm の SOT563 (DRL) パッケージで供給され、接合部温度 -40℃~125℃で動作が規定されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS562231 | DRL (6) | 1.60mm×1.60mm |