このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TPS563203、TPS563206 は単純で使いやすい 3A 同期整流型降圧コンバータで、SOT563 パッケージに搭載されています。
最小の外部部品数で動作し、スタンバイ電流が小さくなるよう設計されています。
このスイッチ モード電源 (SMPS) デバイスは、D-CAP3 制御モードを採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。
TPS563203 は Eco-mode で動作することで、軽負荷動作中も高い効率を維持します。TPS563206 は FCCM モードで動作することで、すべての負荷条件で同じ周波数と小さい出力リップルを維持します。このデバイスは、OCP、UVLO、OTP、UVP (ヒカップ機能付き) による完全な保護機能を備えています。TPS56320x は 6 ピン、1.6mm × 1.6mm の SOT563 (DRL) パッケージで供給され、接合部温度 -40℃~125℃で動作が規定されています。
PIN | TYPE | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|
NAME | NO. | ||
VIN | 1 | I | Input voltage supply pin |
SW | 2 | O | Switch node connection between high-side NFET and low-side NFET |
GND | 3 | — | Ground pin source terminal of low-side power NFET as well as the ground terminal for controller circuit. Connect sensitive FB to this GND at a single point. |
BST | 4 | O | Supply input for the high-side NFET gate drive circuit. Connect a 0.1-µF capacitor between the BST and SW pin. |
EN | 5 | I | Enable input control. Active high and must be pulled up to enable the device. |
FB | 6 | I | Converter feedback input. Connect to output voltage with feedback resistor divider. |