ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS563203

アクティブ

SOT563 封止、4.2V ~ 17V 入力、3A 同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Soft-start fixed, Synchronous rectification Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00011 Duty cycle (max) (%) 95
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Soft-start fixed, Synchronous rectification Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00011 Duty cycle (max) (%) 95
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 多様なアプリケーションに適した構成
    • 入力電圧範囲:4.2V~17V
    • 出力電圧範囲:0.6V~7V
    • 基準電圧:0.6V
    • 25°Cで ±1.5% の基準電圧精度
    • -40℃~125℃で ±2% の基準電圧精度
    • 100mΩ および 55mΩ FET を内蔵
    • TPS563203 の低静止時電流:110µA
    • スイッチング周波数:600kHz
    • 最大 95% の高デューティ サイクル動作
    • 固定ソフトスタート時間:1.4ms
  • 使いやすく小さい設計サイズ
    • TPS563203 の軽負荷時の Eco-mode
    • TPS563206 の軽負荷時の FCCM モード
    • 高速過渡応答の D-CAP3™ 制御モード
    • あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でのスタートアップをサポート
    • ラッチなしの OT および UVLO 保護
    • サイクル単位の過電流制限
    • ヒカップ モードによる UV 保護
    • 動作時の接合部温度範囲:-40℃~125℃
    • SOT563 パッケージ、1.6mm × 1.6mm
  • WEBENCH® Power Designer により、TPS563203 を使用するカスタム設計を作成
  • WEBENCH® Power Designer により、TPS563206 を使用するカスタム設計を作成
  • 多様なアプリケーションに適した構成
    • 入力電圧範囲:4.2V~17V
    • 出力電圧範囲:0.6V~7V
    • 基準電圧:0.6V
    • 25°Cで ±1.5% の基準電圧精度
    • -40℃~125℃で ±2% の基準電圧精度
    • 100mΩ および 55mΩ FET を内蔵
    • TPS563203 の低静止時電流:110µA
    • スイッチング周波数:600kHz
    • 最大 95% の高デューティ サイクル動作
    • 固定ソフトスタート時間:1.4ms
  • 使いやすく小さい設計サイズ
    • TPS563203 の軽負荷時の Eco-mode
    • TPS563206 の軽負荷時の FCCM モード
    • 高速過渡応答の D-CAP3™ 制御モード
    • あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でのスタートアップをサポート
    • ラッチなしの OT および UVLO 保護
    • サイクル単位の過電流制限
    • ヒカップ モードによる UV 保護
    • 動作時の接合部温度範囲:-40℃~125℃
    • SOT563 パッケージ、1.6mm × 1.6mm
  • WEBENCH® Power Designer により、TPS563203 を使用するカスタム設計を作成
  • WEBENCH® Power Designer により、TPS563206 を使用するカスタム設計を作成

TPS563203、TPS563206 は単純で使いやすい 3A 同期整流型降圧コンバータで、SOT563 パッケージに搭載されています。

最小の外部部品数で動作し、スタンバイ電流が小さくなるよう設計されています。

このスイッチ モード電源 (SMPS) デバイスは、D-CAP3 制御モードを採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。

TPS563203 は Eco-mode で動作することで、軽負荷動作中も高い効率を維持します。TPS563206 は FCCM モードで動作することで、すべての負荷条件で同じ周波数と小さい出力リップルを維持します。このデバイスは、OCP、UVLO、OTP、UVP (ヒカップ機能付き) による完全な保護機能を備えています。TPS56320x は 6 ピン、1.6mm × 1.6mm の SOT563 (DRL) パッケージで供給され、接合部温度 -40℃~125℃で動作が規定されています。

TPS563203、TPS563206 は単純で使いやすい 3A 同期整流型降圧コンバータで、SOT563 パッケージに搭載されています。

最小の外部部品数で動作し、スタンバイ電流が小さくなるよう設計されています。

このスイッチ モード電源 (SMPS) デバイスは、D-CAP3 制御モードを採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。

TPS563203 は Eco-mode で動作することで、軽負荷動作中も高い効率を維持します。TPS563206 は FCCM モードで動作することで、すべての負荷条件で同じ周波数と小さい出力リップルを維持します。このデバイスは、OCP、UVLO、OTP、UVP (ヒカップ機能付き) による完全な保護機能を備えています。TPS56320x は 6 ピン、1.6mm × 1.6mm の SOT563 (DRL) パッケージで供給され、接合部温度 -40℃~125℃で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS562203 アクティブ SOT563 封止、Eco-mode 搭載、4.2V ~ 17V 入力、2A 同期整流降圧コンバータ Pin-compatible alternative with 2-A output current
TPS563206 アクティブ SOT563 封止、4.2V ~ 17V 入力、3A 同期整流降圧コンバータ Pin-compatible alternative with FCCM.
TPS563252 アクティブ SOT563 封止、3V ~ 17V の入力電圧、3A、1.2MHz 同期整流降圧コンバータ Higher switching frequency and power good available

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS56320x 4.2V~17V 入力、3A、同期整流型降圧コンバータ、SOT563 パッケージ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 18日
アプリケーション・ノート How to Co-Layout Three Common SOT-563 Package Pinouts (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS563203EVM — TPS563203 SOT-563 パッケージ封止、3A、同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS563203 評価基板 (EVM) は、SOT-563 パッケージに封止した降圧コンバータ TPS563203 の性能を評価するためのプラットフォームです。TPS563203EVM は、3V ~ 17V の入力 (公称 12V) で動作し、1.05V の出力電圧で 3A を供給します。また、フィードバック ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS563203 PSPICE Model

SLUM869.ZIP (334 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian