TPS563203EVM

TPS563203 SOT-563 パッケージ封止、3A、同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS563203EVM

購入

概要

TPS563203 評価基板 (EVM) は、SOT-563 パッケージに封止した降圧コンバータ TPS563203 の性能を評価するためのプラットフォームです。TPS563203EVM は、3V ~ 17V の入力 (公称 12V) で動作し、1.05V の出力電圧で 3A を供給します。また、フィードバック ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。

特長
  • 3V ~ 17V の入力電圧範囲
  • 0.6V ~ 7V の出力電圧範囲
  • 最大 3A の出力電流
  • ECO モード
  • 高速過渡応答
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS562203 SOT563 封止、Eco-mode 搭載、4.2V ~ 17V 入力、2A 同期整流降圧コンバータ TPS563203 SOT563 封止、4.2V ~ 17V 入力、3A 同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS563203EVM

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS563203 and TPS563206 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023年 8月 16日
証明書 TPS563203EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 3月 16日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ