JAJSOQ5A March 2023 – January 2024 TPS563203 , TPS563206
PRODUCTION DATA
TPS563203、TPS563206 は単純で使いやすい 3A 同期整流型降圧コンバータで、SOT563 パッケージに搭載されています。
最小の外部部品数で動作し、スタンバイ電流が小さくなるよう設計されています。
このスイッチ モード電源 (SMPS) デバイスは、D-CAP3 制御モードを採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。
TPS563203 は Eco-mode で動作することで、軽負荷動作中も高い効率を維持します。TPS563206 は FCCM モードで動作することで、すべての負荷条件で同じ周波数と小さい出力リップルを維持します。このデバイスは、OCP、UVLO、OTP、UVP (ヒカップ機能付き) による完全な保護機能を備えています。TPS56320x は 6 ピン、1.6mm × 1.6mm の SOT563 (DRL) パッケージで供給され、接合部温度 -40℃~125℃で動作が規定されています。