JAJSNR4 July 2022 TPS563300
PRODUCTION DATA
TPS563300 は、3.8V~28 V の広い入力電圧範囲を持ち高効率で使いやすい同期整流降圧コンバータであり、最大 3A の連続出力電流と 0.8V~22V の出力電圧をサポートしています。
このデバイスは、固定周波数ピーク電流制御モードを採用して、高速な過渡応答と優れたラインおよび負荷レギュレーションを実現しています。内部ループ補償を最適化することで、幅広い出力電圧と動作周波数にわたって外付け補償部品を不要にしています。パルス周波数変調 (PFM) モードにより、軽負荷時の効率を最大限に高めることができます。低消費電力動作で長いバッテリ寿命を実現しようとする場合、低静止電流機能が役に立ちます。このデバイスは、EMI ノイズの低減に有効な周波数スペクトラム拡散機能も備えています。
このデバイスは、OTP、OVP、UVLO、サイクルごとの OC 制限、ヒカップ・モード付き UVP などの保護機能を完備しています。このデバイスは 0.5mm ピン・ピッチの小さな SOT583 (1.6mm × 2.1mm) パッケージに封止されています。PCB を簡単にレイアウトできるように最適化されたピン配置を採用しており、EMI 性能も優れています。
型番 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS563300 | SOT583 (8) | 1.60mm × 2.10mm |