TPS563300
- 多様なアプリケーションに適した構成
- 入力電圧範囲:3.8V~28V
- 出力電圧範囲:0.8V~22V
- 連続出力電流:3A
- 0.8V ±1.5% の基準電圧 (25℃)
- 動作時接合部温度:-40℃~150℃
- 76mΩ および 32mΩ の MOSFET を内蔵
- 20µA の低い静止電流 (標準値)
- 最大 98% のデューティ・サイクル動作
- 高精度の EN スレッショルド
- 使いやすさと小さなソリューション・サイズ
- 内部補償付きピーク電流制御モード
- パルス周波数変調 (PFM) による軽負荷時の効率向上
- 固定スイッチング周波数:500kHz
- 周波数スペクトラム拡散による EMI 低減
- あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でのスタートアップをサポート
- ハイサイドおよびローサイド両方の MOSFET でサイクルごとの OC 制限
- ラッチなしの OTP、OCP、OVP、UVP、UVLO 保護
- 1.6mm × 2.1mm の SOT583 パッケージ
- WEBENCH Power Designer により、TPS563300 を使用するカスタム設計を作成
TPS563300 は、3.8V~28 V の広い入力電圧範囲を持ち高効率で使いやすい同期整流降圧コンバータであり、最大 3A の連続出力電流と 0.8V~22V の出力電圧をサポートしています。
このデバイスは、固定周波数ピーク電流制御モードを採用して、高速な過渡応答と優れたラインおよび負荷レギュレーションを実現しています。内部ループ補償を最適化することで、幅広い出力電圧と動作周波数にわたって外付け補償部品を不要にしています。パルス周波数変調 (PFM) モードにより、軽負荷時の効率を最大限に高めることができます。低消費電力動作で長いバッテリ寿命を実現しようとする場合、低静止電流機能が役に立ちます。このデバイスは、EMI ノイズの低減に有効な周波数スペクトラム拡散機能も備えています。
このデバイスは、OTP、OVP、UVLO、サイクルごとの OC 制限、ヒカップ・モード付き UVP などの保護機能を完備しています。このデバイスは 0.5mm ピン・ピッチの小さな SOT583 (1.6mm × 2.1mm) パッケージに封止されています。PCB を簡単にレイアウトできるように最適化されたピン配置を採用しており、EMI 性能も優れています。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS563300EVM — 3.8V ~ 28V 入力、3A 同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS563300 評価基板 (EVM) は、高効率で使いやすい同期整流降圧コンバータです。このデバイスは、動作入力電圧範囲が 3.8 V ~ 28V と広いため、5V、12V、19V、24V の各電源バス レールからの電力供給で動作するシステムに理想的です。この評価基板 (EVM) は、最大 3A の連続出力電流、0.8V ~ 22V の出力電圧、最大 98% のデューティ サイクル動作をサポートしています。このデバイスは、固定周波数ピーク電流制御モードを採用して、高速な過渡応答と優れたラインおよび負荷レギュレーションを実現しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点