TPS564201は単純で使いやすい、4A同期整流降圧型コンバータで、SOT-23パッケージに搭載されています。
このデバイスは最小の外付け部品数で動作し、スタンバイ電流が低くなるよう最適化されています。
これらのスイッチ・モード電源(SMPS)デバイスは、D-CAP2モード制御を採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなどESR (等価直列抵抗)の低い出力コンデンサと、超低ESRのセラミック・コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。
TPS564201はパルス・スキップ・モードで動作し、軽負荷時に高い効率を維持します。 TPS564201は、6ピンの1.6mm×2.9mm SOT (DDC)パッケージで供給され、接合部温度-40℃~125℃で動作が規定されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS564201 | DDC (6) | 1.60mm×2.90mm |
space
space
space
Changes from A Revision (May 2016) to B Revision
Changes from * Revision (May 2016) to A Revision