TPS568215OAはTIで最小のモノリシック、8A同期整流降圧型コンバータで、アダプティブ・オンタイムD-CAP3™制御モードが搭載されています。このデバイスは、低RDS(on)のパワーMOSFETを内蔵して高効率を実現し、必要な外付け部品数が最小になるため、容積の制約が厳しい電力システムでも使いやすくなっています。主要な機能として、高精度の基準電圧、高速負荷過渡応答、Out-of-Audioモード、可変の電流制限、外部補償が不要なことが挙げられます。強制的な連続導通モードにより、高性能DSPやFPGAに求められる厳しい電圧レギュレーション精度要件を満たすことができます。TPS568215OAは放熱特性の優れた18ピンHotRod™ QFNパッケージで供給され、-40℃~150℃の接合部温度で動作するよう設計されています。TPS568215OAはTPS568215およびTPS56C215とピン互換性があり、同じ占有面積で6A~12Aのソリューションを柔軟に選択できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS568215OA | VQFN (18) | 3.50mm×3.50mm |
spacer
spacer
日付 | 改訂内容 | 注 |
---|---|---|
2017年1月 | * | 初版 |