TPS568230 は MOSFET を内蔵し、コスト効率が高く、高い入力電圧に対応した、高効率の同期整流降圧型コンバータです。
TPS568230 は ULQ™(超低静止電流) 機能を備えているため、バイアス電流を低減できます。このデバイスは 4.5V~18V の入力電源電圧で動作します。 DCAP3™制御モードを使用して高速な過渡応答と優れたラインおよび負荷レギュレーションを実現し、かつ外部補償を必要としません。特殊ポリマーや超低 ESR のセラミック・コンデンサなど、等価直列抵抗 (ESR) の低い出力コンデンサにも対応しています。
TPS568230 は過電圧、低電圧、過電流、過熱、低電圧誤動作防止の保護機能を完備しています。パワー・グッド信号、出力放電機能、高デューティ動作機能も備えています。
TPS568230 には、目的の動作モードを選択するための MODE ピンが備わっています。軽負荷時に高い効率を実現するため、OOA モードと Advanced Eco-mode™を選択することもできます。OOA モードは、デバイスの動作周波数が可聴周波数を上回る (スイッチング周波数が 25kHz 未満に低下しない) ようにします。厳しい出力電圧リップル要件に対応するため、FCCM も使用できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS568230 | VQFN (20) | 3.00mm×3.00mm |