ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS568230

アクティブ

ソリューション コスト重視の最適化済み、4.5V ~ 18V、8A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 8 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Soft-start adjustable, Synchronous rectification Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00011 Duty cycle (max) (%) 85
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 8 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Soft-start adjustable, Synchronous rectification Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00011 Duty cycle (max) (%) 85
VQFN-HR (RJE) 20 9 mm² 3 x 3
  • 入力電圧範囲: 4.5V~18V
  • D-CAP3™アーキテクチャ制御による高速過渡応答
  • 出力電圧範囲: 0.6V~7V
  • 0.6V±1% の基準電圧 (25℃)
  • 8A の連続出力電流をサポート
  • RDS(on) が 19.5mΩ/9.5mΩ の内蔵パワー MOSFET
  • ULQ™(超低静止電流) 機能によるバッテリ寿命の延長
  • 動作モードを選択可能
    • 強制連続導通モード (FCCM)
    • Out-of-Audio™(OOA) モード
    • Advanced Eco-Mode™
  • 600kHz、800kHz、1MHz のスイッチング周波数を選択可能
  • 最高 90% デューティの動作をサポート
  • SS ピンによりソフト・スタート時間を調整可能
  • パワー・グッド出力
  • 出力放電機能を内蔵
  • サイクル単位の過電流保護
  • ラッチ動作を伴わないフォルト保護
  • 小型の3.0mm×3.0mm HotRod™QFN パッケージ
  • 入力電圧範囲: 4.5V~18V
  • D-CAP3™アーキテクチャ制御による高速過渡応答
  • 出力電圧範囲: 0.6V~7V
  • 0.6V±1% の基準電圧 (25℃)
  • 8A の連続出力電流をサポート
  • RDS(on) が 19.5mΩ/9.5mΩ の内蔵パワー MOSFET
  • ULQ™(超低静止電流) 機能によるバッテリ寿命の延長
  • 動作モードを選択可能
    • 強制連続導通モード (FCCM)
    • Out-of-Audio™(OOA) モード
    • Advanced Eco-Mode™
  • 600kHz、800kHz、1MHz のスイッチング周波数を選択可能
  • 最高 90% デューティの動作をサポート
  • SS ピンによりソフト・スタート時間を調整可能
  • パワー・グッド出力
  • 出力放電機能を内蔵
  • サイクル単位の過電流保護
  • ラッチ動作を伴わないフォルト保護
  • 小型の3.0mm×3.0mm HotRod™QFN パッケージ

TPS568230 は MOSFET を内蔵し、コスト効率が高く、高い入力電圧に対応した、高効率の同期整流降圧型コンバータです。

TPS568230 は ULQ™(超低静止電流) 機能を備えているため、バイアス電流を低減できます。このデバイスは 4.5V~18V の入力電源電圧で動作します。 DCAP3™制御モードを使用して高速な過渡応答と優れたラインおよび負荷レギュレーションを実現し、かつ外部補償を必要としません。特殊ポリマーや超低 ESR のセラミック・コンデンサなど、等価直列抵抗 (ESR) の低い出力コンデンサにも対応しています。

TPS568230 は過電圧、低電圧、過電流、過熱、低電圧誤動作防止の保護機能を完備しています。パワー・グッド信号、出力放電機能、高デューティ動作機能も備えています。

TPS568230 には、目的の動作モードを選択するための MODE ピンが備わっています。軽負荷時に高い効率を実現するため、OOA モードと Advanced Eco-mode™を選択することもできます。OOA モードは、デバイスの動作周波数が可聴周波数を上回る (スイッチング周波数が 25kHz 未満に低下しない) ようにします。厳しい出力電圧リップル要件に対応するため、FCCM も使用できます。

TPS568230 は、内部ソフト・スタート時間と外部ソフト・スタート時間の選択肢を備えています。固定の内部ソフトスタート時間は 1.3ms です。SS ピンに外付けコンデンサを接続することで、より長いソフトスタート時間を得ることもできます。

TPS568230は、20ピンの3.0mm×3.0mm HotRod™パッケージで供給され、-40oC~125oCの接合部温度で動作が規定されています。

TPS568230 は MOSFET を内蔵し、コスト効率が高く、高い入力電圧に対応した、高効率の同期整流降圧型コンバータです。

TPS568230 は ULQ™(超低静止電流) 機能を備えているため、バイアス電流を低減できます。このデバイスは 4.5V~18V の入力電源電圧で動作します。 DCAP3™制御モードを使用して高速な過渡応答と優れたラインおよび負荷レギュレーションを実現し、かつ外部補償を必要としません。特殊ポリマーや超低 ESR のセラミック・コンデンサなど、等価直列抵抗 (ESR) の低い出力コンデンサにも対応しています。

TPS568230 は過電圧、低電圧、過電流、過熱、低電圧誤動作防止の保護機能を完備しています。パワー・グッド信号、出力放電機能、高デューティ動作機能も備えています。

TPS568230 には、目的の動作モードを選択するための MODE ピンが備わっています。軽負荷時に高い効率を実現するため、OOA モードと Advanced Eco-mode™を選択することもできます。OOA モードは、デバイスの動作周波数が可聴周波数を上回る (スイッチング周波数が 25kHz 未満に低下しない) ようにします。厳しい出力電圧リップル要件に対応するため、FCCM も使用できます。

TPS568230 は、内部ソフト・スタート時間と外部ソフト・スタート時間の選択肢を備えています。固定の内部ソフトスタート時間は 1.3ms です。SS ピンに外付けコンデンサを接続することで、より長いソフトスタート時間を得ることもできます。

TPS568230は、20ピンの3.0mm×3.0mm HotRod™パッケージで供給され、-40oC~125oCの接合部温度で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS51396A アクティブ 4.5V ~ 24V 入力、8A の同期整流降圧型電圧レギュレータ Offers wider VIN, optimized for lower IOUT.
TPS56C230 アクティブ ソリューション コスト重視の最適化済み、4.5V ~ 18V、12A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ Optimized for higher current.
比較対象デバイスと類似の機能
TPS568231 アクティブ D-CAP3 制御機能搭載、3.8V ~ 17V、8A 同期整流降圧コンバータ Higher efficiency and thermal performance 8A converter
TPS568236 アクティブ オン時間に関する D-CAP3™ 制御モード搭載、4.5V ~ 18V 入力、8A、同期整流降圧型電圧レギュレータ Smaller-size 600KHz switching-frequency 8A converter

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS568230 4.5V~18V入力、8A、同期整流降圧型電圧レギュレータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 4月 9日
アプリケーション・ノート How the Switching Frequency Affects the Performance of Buck Converter (Rev. A) PDF | HTML 2024年 4月 16日
アプリケーション・ノート Peak Current Mode Converter Secondary Stage Filter Design for Low Ripple Power – Part II: Hybrid Sense Network PDF | HTML 2024年 2月 27日
アプリケーション・ノート 8-A DC/DC Buck Converter Selection Guide of Mid-range VIN (1.5 V - 28 V) PDF | HTML 2023年 10月 6日
アプリケーション・ノート Measuring the Bode Plot of D-CAP™, D-CAP2™, and D-CAP3™ DC/DC Converters (Rev. A) PDF | HTML 2023年 4月 21日
アプリケーション・ノート Stability Analysis and Design of D-CAP2 and D-CAP3 Converter – Part 2 PDF | HTML 2021年 8月 2日
アプリケーション・ノート Stability Analysis and Design of D-CAP2 and D-CAP3 Converter – Part 1 PDF | HTML 2021年 6月 9日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
証明書 TPS568230EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020年 9月 17日
アプリケーション・ノート Large Duty Cycle Operation With the TPS568230 2020年 3月 31日
技術記事 How to choose a DC/DC converter for a storage application PDF | HTML 2019年 5月 9日
アプリケーション・ノート Understanding OOA Operation Mode 2019年 2月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS568230EVM — 8A 同期整流降圧電圧レギュレータの評価基板

TPS568230 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ TPS568230 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS568230EVM は、4.5V ~ 18V の入力 (公称 12V) で動作し、1.05V、8A の出力を供給します。複数のジャンパとスイッチを使用して、さまざまな制御機能、内部 SS または外部 SS、イネーブルまたはディスエーブルを評価することができます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS568230 PSpice Transient Model

SLVMCZ2.ZIP (100 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RJE) 20 Ultra Librarian