TPS568230EVM
8A 同期整流降圧電圧レギュレータの評価モジュール
TPS568230EVM
概要
The TPS568230 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS568230 step-down converters. The TPS568230EVM operates from 4.5-V to 18-V input (12-V nominal) and provides a 1.05-V, 8-A output. Several jumpers and switches allow user to evaluate different control functions, internal or external SS and enable or disable.
特長
- ULQ (ultra low quiescent)
- Integrated 20-mΩ/10-mΩ RDSON FET Converter
- FCCM/eco-mode/OOA mode selectable for light load
- Can support 8-A output current
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS568230 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 6月 24日 | ||
証明書 | TPS568230EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 9月 17日 | ||||
データシート | TPS568230 4.5V~18V入力、8A、同期整流降圧型電圧レギュレータ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2020年 4月 9日 |