JAJSOG6 October 2022 TPS568231
PRODUCTION DATA
TPS568231 は、適応型オン時間 D-CAP3 制御モードを備えた小型で高効率の同期整流降圧コンバータです。外部補償が不要のため、本デバイスは使いやすく、外付け部品をほとんど必要としません。本デバイスは、スペースに制約のあるデータ・センター・アプリケーションに適しています。
TPS568231 には、非常に正確な基準電圧、高速な負荷過渡応答、外部補償不要、調整可能な電流制限、MODE ピンの設定により軽負荷時に選択できる Eco-mode および FCCM 動作モードなど、競争力のある機能があります。Eco-mode を選択すると、軽負荷時に高い効率を実現できます。厳しい出力電圧リップル要件に対応するには、FCCM を選択できます。TPS568231 は、-40℃~125℃の接合部温度で動作します。
部品番号 | パッケージ 2 | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS568231 | RNN (VQFN-HR、18) | 3.50mm × 3.50mm |