JAJSOS6 November 2023 TPS568236
PRODUCTION DATA
TPS568236 はモノリシックな 8A 同期整流式降圧コンバータで、適応型のオンタイム D-CAP3 制御モードが搭載されています。低 RDS(on) のパワー MOSFET を内蔵して高効率を実現しており、必要な外付け部品数が最小限なので、容積の制約が厳しい電力システムでも簡単に使えます。特長として、高精度の基準電圧、高速な負荷過渡応答、軽負荷効率を実現する自動スキップ モード動作、固定スイッチング周波数向けの強制 PWM モード、良好なラインを伴う D-CAP3 制御モード、負荷レギュレーションがあり、外部補償を必要としません。
TPS568236 は、OVP、UVP、OCP、OTP、UVLO といった全般的な保護機能を搭載しています。このデバイスは、パワー・グッド信号と出力放電機能を組み合わせたものです。
TPS568236 は、内部ソフト スタート時間と外部ソフト スタート時間の両方のオプションをサポートしています。内部ソフト スタート時間は 1ms に固定されています。アプリケーションがより長いソフト スタート時間を必要とする場合は、外部 SS ピンに外付けのコンデンサを接続して実現できます。
TPS568236 は、熱特性を強化した 12 ピン QFN パッケージで供給され、–40℃~125℃の接合部温度で動作するように設計されています。