JAJSQB9 January 2024 TPS56A37
PRODUCTION DATA
TPS56A37 は、4.5V~28V の広い入力電圧範囲を受け入れる、高効率で使いやすい同期整流降圧コンバータです。0.6V~13V の出力電圧で、最大 10A の連続出力電流をサポートします。
D-CAP3 制御モードを使用して高速な過渡応答と優れたラインおよび負荷レギュレーションを実現し、かつ外部補償を必要としません。MLCC などの等価直列抵抗 (ESR) の低い出力コンデンサにも対応しています。
TPS56A37 は Eco-mode で動作し、軽負荷時に固定 500kHz スイッチング周波数で高い効率を実現します。TPS56A37 は、SS コンデンサを接続することでソフト スタート時間を調整でき、SS ピンがフローティングの場合はデフォルトで 1.8ms になります。
TPS56A37 は完全なラッチなしの OV (過電圧)、UV (低電圧)、OC (過電流)、OT (過熱)、UVLO (低電圧誤動作防止) 保護機能に加え、パワー グッド インジケータ、出力放電機能も搭載しています。
TPS56A37 は、10 ピンの 3.0mm × 3.0mm HotRod QFN パッケージで供給され、-40℃~150℃の接合部温度で動作が規定されています。