データシート
TPS56A37
- 入力電圧範囲:4.5V ~ 28V
- 出力電圧範囲:0.6V ~ 13V
- 10A の連続出力電流をサポート
- 19.4mΩ と 8.5mΩ の各 MOSFET を内蔵
- 25℃で 0.6V ±1% の基準電圧
- 45uA 低静止時電流
- D-CAP3™ 制御モードによる高速過渡応答
- Eco-mode (自動スキップ モード) により軽負荷時の効率を向上
- 500kHz の固定スイッチング周波数
-
サイクルごとの過電流制限
- ソフト スタート時間を変更可能、デフォルトは 1.8ms
- 出力放電機能を内蔵
- パワー グッド インジケータにより出力電圧を監視
- 最高 98% デューティの動作をサポート
- ラッチなしの UV、OV、OT、UVLO 保護
- 動作時接合部温度:-40℃~+150℃
- 小型 10 ピン 3.0mm × 3.0mm の HotRod™ QFN パッケージ
- 6A のTPS56637 および 8A の TPS56837 とピン互換
TPS56A37 は、4.5V~28V の広い入力電圧範囲を受け入れる、高効率で使いやすい同期整流降圧コンバータです。0.6V~13V の出力電圧で、最大 10A の連続出力電流をサポートします。
D-CAP3 制御モードを使用して高速な過渡応答と優れたラインおよび負荷レギュレーションを実現し、かつ外部補償を必要としません。MLCC などの等価直列抵抗 (ESR) の低い出力コンデンサにも対応しています。
TPS56A37 は Eco-mode で動作し、軽負荷時に固定 500kHz スイッチング周波数で高い効率を実現します。TPS56A37 は、SS コンデンサを接続することでソフト スタート時間を調整でき、SS ピンがフローティングの場合はデフォルトで 1.8ms になります。
TPS56A37 は完全なラッチなしの OV (過電圧)、UV (低電圧)、OC (過電流)、OT (過熱)、UVLO (低電圧誤動作防止) 保護機能に加え、パワー グッド インジケータ、出力放電機能も搭載しています。
TPS56A37 は、10 ピンの 3.0mm × 3.0mm HotRod QFN パッケージで供給され、-40℃~150℃の接合部温度で動作が規定されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS56A37 4.5V~28V 入力、10A、同期整流降圧コンバータ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2023年 5月 12日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS56A37 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023年 12月 11日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS56A37EVM — TPS56A37 の評価基板
TPS56A37 は、高電圧入力に対応する、高効率で使いやすい同期整流降圧コンバータです。TPS56A37 は動作入力電圧範囲が 4.5V ~ 28V と広く、12V、19V、24V の各電源バス レールからの電力供給で動作するシステム向けの設計を採用しています。このデバイスは、最大 10A の連続出力電流に対応しています。出力電圧範囲は、0.6V~13Vです。DCAP3™ 制御モードは、少ない外付け部品数で、設計しやすく安定性の高い安定化機能を実現できるほか、コスト効率の優れたセラミック コンデンサに対応しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN-HR (RPA) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点