TPS56A37EVM
TPS56A37 の評価基板
TPS56A37EVM
概要
TPS56A37 は、高電圧入力に対応する、高効率で使いやすい同期整流降圧コンバータです。TPS56A37 は動作入力電圧範囲が 4.5V ~ 28V と広く、12V、19V、24V の各電源バス レールからの電力供給で動作するシステム向けの設計を採用しています。このデバイスは、最大 10A の連続出力電流に対応しています。出力電圧範囲は、0.6V~13Vです。DCAP3™ 制御モードは、少ない外付け部品数で、設計しやすく安定性の高い安定化機能を実現できるほか、コスト効率の優れたセラミック コンデンサに対応しています。
特長
- 入力電圧範囲:4.5V ~ 28V
- 出力電圧範囲:0.6V ~ 13V
- 10A の連続出力電流に対応できる能力
- デューティ比の大きい動作
- PSM モード
- 良好な効率と放熱特性
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2