JAJSPT5 November 2023 TPS61033-Q1 , TPS610333-Q1
PRODUCTION DATA
TPS61033-Q1 は、パワー グッド インジケータを備えており、シーケンシングと監視を簡素化できます。パワー グッド出力はオープン ドレインの NMOS で構成されており、外付けプルアップ抵抗を適切な電圧源へ接続する必要があります。VOUT が目標出力電圧の 93% (標準値) ~ 107% (標準値) の間になった後、標準値 1.3ms の遅延時間で PG ピンが HIGH になります。出力電圧が目標の出力電圧ウィンドウから外れると、PG ピンは直ちに Low になり、33μs のデグリッチ フィルタ遅延が発生します。このデグリッチ フィルタは、過渡現象による PGOOD の誤ったプルダウンも防ぎます。EN が Low になると、PG ピンも強制的に Low になり、33μs のデグリッチ フィルタ遅延が発生します。使用しない場合は、PG ピンをフロートのままにするか GND に接続します。