ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS61033-Q1

アクティブ

車載、パワー グッドと出力放電と PFM/PWM (パルス周波数変調とパルス幅変調) 制御の各機能搭載、5V、5A 昇圧コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 2.2 Switch current limit (typ) (A) 5.88 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Pass-through mode, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO fixed EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000018 Duty cycle (max) (%) 90 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 2.2 Switch current limit (typ) (A) 5.88 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Pass-through mode, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO fixed EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000018 Duty cycle (max) (%) 90 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-5X3 (DRL) 8 3.36 mm² 2.1 x 1.6
  • AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~+125℃
  • 機能安全対応
  • 入力電圧範囲:1.8V~5.5V
  • 出力電圧範囲:2.2V~5.5V (TPS61033)
    • FB を VIN に接続した場合、出力電圧は 5.0V に固定 (TPS61033X)
  • 2 つのバレー・スイッチング電流制限オプション
    • TPS61033-Q1:代表値 5.5A
    • TPS610333-Q1:代表値 1.85A
  • 高効率と電力能力
    • 2 つの 25mΩ (LS) / 46mΩ (HS) MOSFET
    • 小さい L-C で最大 2.4MHz をサポート
    • VIN = 3.3V、VOUT = 5V、IOUT = 1A で最高 93.42% の効率
    • VIN = 3.3V、VOUT = 5V、IOUT = 2A で最高 90.78% の効率
  • システム動作時間を延長
    • VIN ピンへの静止電流:20µA (代表値)
    • VOUT ピンへの静止電流:5.3µA (代表値)
    • シャットダウン電流:0.1µA (代表値)
  • -40℃~+125℃範囲の基準電圧の精度:±1.5%
  • パワー・グッド出力とウィンドウ・コンパレータ
  • 軽負荷時の自動 PFM モードまたは強制 PWM モードをピン選択可能
  • スペクトラム拡散周波数変調
  • VIN > VOUT 時のパススルー・モード
  • 安全性と堅牢な動作機能
    • シャットダウン時の入力と出力の完全な切り離し
    • 出力過電圧およびサーマル・シャットダウン保護機能
    • 出力短絡保護機能
  • 2.1mm × 1.6mm の SOT-5X3 8 ピン パッケージ
  • AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~+125℃
  • 機能安全対応
  • 入力電圧範囲:1.8V~5.5V
  • 出力電圧範囲:2.2V~5.5V (TPS61033)
    • FB を VIN に接続した場合、出力電圧は 5.0V に固定 (TPS61033X)
  • 2 つのバレー・スイッチング電流制限オプション
    • TPS61033-Q1:代表値 5.5A
    • TPS610333-Q1:代表値 1.85A
  • 高効率と電力能力
    • 2 つの 25mΩ (LS) / 46mΩ (HS) MOSFET
    • 小さい L-C で最大 2.4MHz をサポート
    • VIN = 3.3V、VOUT = 5V、IOUT = 1A で最高 93.42% の効率
    • VIN = 3.3V、VOUT = 5V、IOUT = 2A で最高 90.78% の効率
  • システム動作時間を延長
    • VIN ピンへの静止電流:20µA (代表値)
    • VOUT ピンへの静止電流:5.3µA (代表値)
    • シャットダウン電流:0.1µA (代表値)
  • -40℃~+125℃範囲の基準電圧の精度:±1.5%
  • パワー・グッド出力とウィンドウ・コンパレータ
  • 軽負荷時の自動 PFM モードまたは強制 PWM モードをピン選択可能
  • スペクトラム拡散周波数変調
  • VIN > VOUT 時のパススルー・モード
  • 安全性と堅牢な動作機能
    • シャットダウン時の入力と出力の完全な切り離し
    • 出力過電圧およびサーマル・シャットダウン保護機能
    • 出力短絡保護機能
  • 2.1mm × 1.6mm の SOT-5X3 8 ピン パッケージ

TPS61033-Q1 は、同期整流式昇圧コンバータです。このデバイスは、各種バッテリおよびその他の電源で動作する携帯機器およびスマート デバイス用の電源ソリューションを提供します。全温度範囲において、TPS61033-Q1 のバレー スイッチ電流制限は 5.5A (代表値)、TPS610333-Q1 のバレー スイッチ電流制限は 1.85A (代表値) です。

TPS61033-Q1 は、適応型のコンスタント オンタイム バレー電流制御トポロジを使用して出力電圧をレギュレートします。動作時のスイッチング周波数は 2.4MHz です。軽負荷時には、MODE ピンの設定により、自動 PFM モードと強制 PWM という 2 つのオプションのモードがあります。これらのモードにより、軽負荷時の効率とノイズ耐性のバランスが維持されます。TPS61033-Q1 は、軽負荷状態において、VIN から 20µA の静止電流を消費します。シャットダウン中、TPS61033-Q は入力電源から完全に遮断されて消費電流が 0.1µA まで低下するため、長いバッテリ駆動時間を実現できます。TPS61033-Q1 は、5.75V の出力過電圧保護、出力短絡保護、およびサーマル シャットダウン保護機能を備えています。

TPS61033-Q1 は 2.1mm × 1.6mm の SOT-5X3 (8) パッケージで供給され、また外付け部品も少ないため、ソリューションを小型化できます。

TPS61033-Q1 は、同期整流式昇圧コンバータです。このデバイスは、各種バッテリおよびその他の電源で動作する携帯機器およびスマート デバイス用の電源ソリューションを提供します。全温度範囲において、TPS61033-Q1 のバレー スイッチ電流制限は 5.5A (代表値)、TPS610333-Q1 のバレー スイッチ電流制限は 1.85A (代表値) です。

TPS61033-Q1 は、適応型のコンスタント オンタイム バレー電流制御トポロジを使用して出力電圧をレギュレートします。動作時のスイッチング周波数は 2.4MHz です。軽負荷時には、MODE ピンの設定により、自動 PFM モードと強制 PWM という 2 つのオプションのモードがあります。これらのモードにより、軽負荷時の効率とノイズ耐性のバランスが維持されます。TPS61033-Q1 は、軽負荷状態において、VIN から 20µA の静止電流を消費します。シャットダウン中、TPS61033-Q は入力電源から完全に遮断されて消費電流が 0.1µA まで低下するため、長いバッテリ駆動時間を実現できます。TPS61033-Q1 は、5.75V の出力過電圧保護、出力短絡保護、およびサーマル シャットダウン保護機能を備えています。

TPS61033-Q1 は 2.1mm × 1.6mm の SOT-5X3 (8) パッケージで供給され、また外付け部品も少ないため、ソリューションを小型化できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS61033-Q1 出力放電機能搭載、5.5V、5.5A、2.4MHz、完全統合型、同期整流式昇圧コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 2月 3日
アプリケーション・ノート Achieve Output Discharge Function Using Power Good Indicator PDF | HTML 2023年 11月 28日
機能安全情報 TPS61033x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2023年 10月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61033EVM — TPS61033 PG 制御と PFM/PWM 制御の各機能搭載、5V、5A 昇圧コンバータの評価基板

TPS61033 は同期整流昇圧コンバータであり、さまざまなバッテリや他の電源で動作するポータブル機器やスマート デバイス向けの電源ソリューションを実現します。シャットダウン時には、TPS61033 は入力電源から完全に切り離され、わずか 0.1μA の電流しか消費しないため、バッテリー寿命を長く保つことができます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 8 Ultra Librarian