TPS61033EVM
TPS61033 PG 制御と PFM/PWM 制御の各機能搭載、5V、5A 昇圧コンバータの評価基板
TPS61033EVM
概要
TPS61033 は同期整流昇圧コンバータであり、さまざまなバッテリや他の電源で動作するポータブル機器やスマート デバイス向けの電源ソリューションを実現します。シャットダウン時には、TPS61033 は入力電源から完全に切り離され、わずか 0.1μA の電流しか消費しないため、バッテリー寿命を長く保つことができます。
特長
- 入力電圧範囲:1.8V ~ 5.5V
- 出力電圧範囲:2.2V ~ 5.5V
- 最大 5A のバレー スイッチング電流制限
- 軽負荷時の自動 PFM モードまたは強制 PWM モードをピン選択可能
- シャットダウン時に入力と出力を完全に切り離し
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS61033EVM-105 — TPS61033 PG 制御と PFM/PWM 制御の各機能搭載、5V、5A 昇圧コンバータの評価基板
TPS61033EVM-105 — TPS61033 PG 制御と PFM/PWM 制御の各機能搭載、5V、5A 昇圧コンバータの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS61033EVM-105 Evaluation Module | PDF | HTML | 2023/03/13 | ||
| 証明書 | TPS61033EVM-105 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2023/01/10 | ||||
| 証明書 | TPS61033EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2022/10/20 |