ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS61033

アクティブ

パワー グッドと出力放電と PFM/PWM 制御の各機能搭載、5V、5A 昇圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 2.2 Switch current limit (typ) (A) 5.88 Features Bypass Mode Pass-through Mode, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Power good, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000018 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 2.2 Switch current limit (typ) (A) 5.88 Features Bypass Mode Pass-through Mode, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Power good, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000018 Duty cycle (max) (%) 90
SOT-5X3 (DRL) 8 3.36 mm² 2.1 x 1.6
  • 入力電圧範囲:1.8V~5.5V
  • 出力電圧範囲:2.2V~5.5V (TPS61033)
    • 5.0V 固定 (TPS61033X) の場合、FB は VIN 出力電圧に接続
  • 2 つのバレー・スイッチング電流制限オプション
    • TPS61033:代表値 5.5A
    • TPS610333:代表値 1.85A
  • 高効率と電力能力
    • 2 つの 25mΩ (LS) / 46mΩ (HS) MOSFET
    • 小さい L-C で最大 2.4MHz をサポート
    • V IN = 3.3V、V OUT = 5V、I OUT = 1A で最高 93.42% の効率
    • V IN = 3.3V、V OUT = 5V、I OUT = 2A で最高 90.78% の効率
  • システム動作時間を延長
    • V IN ピンへの静止電流:20µA (代表値)
    • V OUT ピンへの静止電流:5.3µA (代表値)
    • シャットダウン電流:0.1µA (代表値)
  • -40℃~+125℃範囲の基準電圧の精度:±1.5%
  • パワー・グッド出力とウィンドウ・コンパレータ
  • 軽負荷時の自動 PFM モードまたは強制 PWM モードをピン選択可能
  • V IN > V OUT 時のパススルー・モード
  • 安全性と堅牢な動作機能
    • シャットダウン時の入力と出力の完全な切り離し
    • 出力過電圧およびサーマル・シャットダウン保護機能
    • 出力短絡保護機能
  • 2.1mm × 1.6mm の SOT583 8 ピン・パッケージ
  • 入力電圧範囲:1.8V~5.5V
  • 出力電圧範囲:2.2V~5.5V (TPS61033)
    • 5.0V 固定 (TPS61033X) の場合、FB は VIN 出力電圧に接続
  • 2 つのバレー・スイッチング電流制限オプション
    • TPS61033:代表値 5.5A
    • TPS610333:代表値 1.85A
  • 高効率と電力能力
    • 2 つの 25mΩ (LS) / 46mΩ (HS) MOSFET
    • 小さい L-C で最大 2.4MHz をサポート
    • V IN = 3.3V、V OUT = 5V、I OUT = 1A で最高 93.42% の効率
    • V IN = 3.3V、V OUT = 5V、I OUT = 2A で最高 90.78% の効率
  • システム動作時間を延長
    • V IN ピンへの静止電流:20µA (代表値)
    • V OUT ピンへの静止電流:5.3µA (代表値)
    • シャットダウン電流:0.1µA (代表値)
  • -40℃~+125℃範囲の基準電圧の精度:±1.5%
  • パワー・グッド出力とウィンドウ・コンパレータ
  • 軽負荷時の自動 PFM モードまたは強制 PWM モードをピン選択可能
  • V IN > V OUT 時のパススルー・モード
  • 安全性と堅牢な動作機能
    • シャットダウン時の入力と出力の完全な切り離し
    • 出力過電圧およびサーマル・シャットダウン保護機能
    • 出力短絡保護機能
  • 2.1mm × 1.6mm の SOT583 8 ピン・パッケージ

TPS61033X は、同期整流式昇圧コンバータです。このデバイスは、各種バッテリおよびその他の電源で動作する携帯機器およびスマート・デバイス用の電源ソリューションを提供します。全温度範囲において、TPS61033 のバレー・スイッチ電流制限は 5.5A (代表値)、TPS610333 のバレー・スイッチ電流制限は 1.85A (代表値) です。

TPS61033X は、適応型コンスタント・オンタイム・バレー電流制御トポロジを使用して出力電圧をレギュレートし、2.4MHz のスイッチング周波数で動作します。軽負荷時には、MODE ピンを設定することで 2 つのモード (自動 PFM モード、強制 PWM モード) のどちらかを選択して、効率とノイズ耐性のバランスを取ることが可能です。TPS61033は、軽負荷時には、V IN から 20µA の静止電流を消費します。シャットダウン中、TPS61033X は入力電源から完全に分離され、消費電流はわずか 0.1µA であるため、長いバッテリ駆動時間を実現できます。TPS61033X には、5.75V の出力過電圧保護、出力短絡保護、およびサーマル・シャットダウン保護機能が搭載されています。

TPS61033X は、2.1mm × 1.6mm の SOT583 パッケージで供給され、外付け部品が最小限に抑えられるため、非常に小さなソリューション・サイズを実現できます。

TPS61033X は、同期整流式昇圧コンバータです。このデバイスは、各種バッテリおよびその他の電源で動作する携帯機器およびスマート・デバイス用の電源ソリューションを提供します。全温度範囲において、TPS61033 のバレー・スイッチ電流制限は 5.5A (代表値)、TPS610333 のバレー・スイッチ電流制限は 1.85A (代表値) です。

TPS61033X は、適応型コンスタント・オンタイム・バレー電流制御トポロジを使用して出力電圧をレギュレートし、2.4MHz のスイッチング周波数で動作します。軽負荷時には、MODE ピンを設定することで 2 つのモード (自動 PFM モード、強制 PWM モード) のどちらかを選択して、効率とノイズ耐性のバランスを取ることが可能です。TPS61033は、軽負荷時には、V IN から 20µA の静止電流を消費します。シャットダウン中、TPS61033X は入力電源から完全に分離され、消費電流はわずか 0.1µA であるため、長いバッテリ駆動時間を実現できます。TPS61033X には、5.75V の出力過電圧保護、出力短絡保護、およびサーマル・シャットダウン保護機能が搭載されています。

TPS61033X は、2.1mm × 1.6mm の SOT583 パッケージで供給され、外付け部品が最小限に抑えられるため、非常に小さなソリューション・サイズを実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPSM81033 アクティブ MagPack™ パッケージング テクノロジーとパワー グッド搭載、5.5V、2A、2.4MHz、同期整流昇圧パワー モジュール Module version featuring an integrated inductor

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS61033X 出力放電機能搭載、5.5V、5.5A、2.4MHz、完全集積型、同期整流式昇圧コンバータ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 9月 15日
アプリケーション・ノート Achieve Output Discharge Function Using Power Good Indicator PDF | HTML 2023年 11月 28日
証明書 TPS61033EVM-105 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2023年 1月 10日
証明書 TPS61033EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 10月 20日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61033EVM — TPS61033 PG 制御と PFM/PWM 制御の各機能搭載、5V、5A 昇圧コンバータの評価基板

TPS61033 は同期整流昇圧コンバータであり、さまざまなバッテリや他の電源で動作するポータブル機器やスマート デバイス向けの電源ソリューションを実現します。シャットダウン時には、TPS61033 は入力電源から完全に切り離され、わずか 0.1μA の電流しか消費しないため、バッテリー寿命を長く保つことができます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS61033 Encrypted PSpice Model

SLVMDZ9.ZIP (129 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 8 Ultra Librarian