JAJSPT5 November 2023 TPS61033-Q1 , TPS610333-Q1
PRODUCTION DATA
TPS61033-Q1 は、出力電圧が 1.8V を下回ると、出力電流の制限を開始します。出力電圧が低くなるほど、出力電流は小さくなります。VOUT ピンがグランドに短絡し、出力電圧が 0.4V 未満になると、出力電流は約 330mA に制限されます。短絡が解消されると、TPS61033-Q1 はソフト スタートアップを再び実行し、レギュレートされた出力電圧を供給します。