JAJSPT5 November 2023 TPS61033-Q1 , TPS610333-Q1
PRODUCTION DATA
出力放電機能の目的は、出力電圧を確実に規定されたとおりに減少させ、デバイスがディセーブルになった時に出力電圧を素早く 0V に近づけることです。TPS61033-Q1 は、PG 機能により出力放電機能を実装できます。この機能では PG ピンと Vout ピンの間に Rdummy 抵抗を接続する必要があります。PG はオープン ドレインの NMOS アーキテクチャで、最大 50mA の電流駆動能力があります。出力電圧が目標値に達すると PG ピンは論理 High になるため、通常動作中にダミー負荷抵抗によって電力損失が発生することはありません。EN ピンが Low になると、TPS61033-Q1 はディセーブルになり、一方、PG ピンは標準的なグリッチ時間 (tglitch) である 33μs で Low になります。PG ピンが Low に維持されている場合、 RDummy は ダミー負荷として動作し、出力電圧を放電します。RDummy を変更すると、出力放電レートを調整できます。