JAJSPT5 November 2023 TPS61033-Q1 , TPS610333-Q1
PRODUCTION DATA
TPS61033-Q1 は 1.8V ~ 5.5V の入力電源電圧範囲で動作するように設計された同期整流昇圧コンバータで、5.5A (標準値) のバレー スイッチ電流制限を備えています。TPS61033-Q1 は通常、中から高負荷電流時に 2.4MHz の擬似定周波数 PWM で動作します。TPS61033-Q1 コンバータは、軽負荷電流時には PFM のパワー セーブ モードで動作し、負荷電流範囲の全体にわたって高い効率を実現します。