JAJSPT5 November 2023 TPS61033-Q1 , TPS610333-Q1
PRODUCTION DATA
TPS61033-Q1 は、同期整流式昇圧コンバータです。このデバイスは、各種バッテリおよびその他の電源で動作する携帯機器およびスマート デバイス用の電源ソリューションを提供します。全温度範囲において、TPS61033-Q1 のバレー スイッチ電流制限は 5.5A (代表値)、TPS610333-Q1 のバレー スイッチ電流制限は 1.85A (代表値) です。
TPS61033-Q1 は、適応型のコンスタント オンタイム バレー電流制御トポロジを使用して出力電圧をレギュレートします。動作時のスイッチング周波数は 2.4MHz です。軽負荷時には、MODE ピンの設定により、自動 PFM モードと強制 PWM という 2 つのオプションのモードがあります。これらのモードにより、軽負荷時の効率とノイズ耐性のバランスが維持されます。TPS61033-Q1 は、軽負荷状態において、VIN から 20μA の静止電流を消費します。シャットダウン中、TPS61033-Q は入力電源から完全に遮断されて消費電流が 0.1μA まで低下するため、長いバッテリ駆動時間を実現できます。TPS61033-Q1 は、5.75V の出力過電圧保護、出力短絡保護、およびサーマル シャットダウン保護機能を備えています。
TPS61033-Q1 は 2.1mm × 1.6mm の SOT-5X3 (8) パッケージで供給され、また外付け部品も少ないため、ソリューションを小型化できます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS61033-Q1 | SOT-5X3 (8) | 2.10mm × 1.20mm |
TPS610333-Q1 | SOT-5X3 (8) | 2.10mm × 1.20mm |