JAJSPT5 November   2023 TPS61033-Q1 , TPS610333-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 製品比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  低電圧誤動作防止
      2. 7.3.2  イネーブルとソフト・スタート
      3. 7.3.3  出力電圧の設定
      4. 7.3.4  電流制限動作
      5. 7.3.5  パススルー動作
      6. 7.3.6  パワー・グッド・インジケータ
      7. 7.3.7  PG 機能による出力放電の実装
      8. 7.3.8  スペクトラム拡散周波数変調
      9. 7.3.9  過電圧保護
      10. 7.3.10 グランドへの出力短絡保護
      11. 7.3.11 サーマル・シャットダウン
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 PWM モード
      2. 7.4.2 パワー・セーブ・モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 出力電圧の設定
        2. 8.2.2.2 インダクタの選択
        3. 8.2.2.3 出力コンデンサの選択
        4. 8.2.2.4 入力コンデンサの選択
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
      3. 8.4.3 熱に関する注意事項
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイスのサポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

インダクタの選択

インダクタの選択は、定常状態動作、過渡動作、ループ安定性に影響を及ぼすため、インダクタは、電源レギュレータ設計で最も重要な部品です。インダクタには、インダクタの値、飽和電流、DC 抵抗 (DCR) という 3 つの重要な仕様があります。

TPS61033-Q1 は、0.37µH から 2.9µH の間のインダクタ値で動作するよう設計されています。式 6 から 式 8 を使って、そのアプリケーションのインダクタのピーク電流を計算します。ワーストケースの電流を計算するには、アプリケーションの最小入力電圧、最大出力電圧、最大負荷電流を使用します。十分な設計マージンを確保するには、公差を -30% で、電力変換効率が低いインダクタ値を計算用に選択します。

昇圧レギュレータのインダクタ DC 電流は、式 6 で計算できます。

式 6. GUID-D25795EF-D11E-4F5E-B4EA-9B7F059AC076-low.gif

ここで、

  • VOUT は昇圧コンバータの出力電圧
  • IOUT は、昇圧コンバータの出力電流
  • VIN は昇圧コンバータの入力電圧
  • η は電力変換効率で、ほとんどのアプリケーションでは 90% を使用

インダクタのリップル電流は、式 7 で計算されます。

式 7. GUID-ACF21760-A154-47D4-803E-28C0D644AA18-low.gif

ここで、

  • D はデューティ サイクルで、式 3 で計算できます。
  • L はインダクタのインダクタンス値
  • fSW はスイッチング周波数
  • VIN は昇圧コンバータの入力電圧

したがって、インダクタのピーク電流は 式 8 で計算されます。

式 8. GUID-225420A8-0670-4D41-A828-C64D4DFC2D88-low.gif

通常、最大出力電流を得るために、インダクタのピーク ツー ピーク電流を平均インダクタ電流の 40% 未満とすることを推奨します。より大きい値のインダクタでリップルが小さいほど、インダクタ内の磁気ヒステリシス損失と EMI が減少します。ただし、同時に負荷過渡応答時間が長くなります。インダクタの飽和電流は、計算されたピーク インダクタ電流よりも大きくする必要があります。表 8-2 に、TPS61033-Q1 の推奨インダクタを示します。

表 8-2 TPS61033-Q1 の推奨インダクタ
部品番号(1)L (µH)DCR 最大値 (mΩ)飽和電流 (A)サイズ (LxWxH)メーカー
XGL4020-471MEC0.475.16.14 x 4 x 2.1Coilcraft

XGL4020-102MEC

19.03.84 x 4 x 2.1Coilcraft
サード パーティー製品の免責事項をご覧ください