JAJSPT5 November 2023 TPS61033-Q1 , TPS610333-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電源 | ||||||
VIN | 入力電圧範囲 | 1.8 | 5.5 | V | ||
VIN_UVLO | 低電圧誤動作防止スレッショルド | VIN 立ち上がり | 1.7 | 1.79 | V | |
VIN 立ち下がり | 1.6 | V | ||||
VIN_HYS | VIN UVLO ヒステリシス | 65 | mV | |||
IQ | VIN ピンへの静止電流 | IC イネーブル、無負荷、スイッチングなし VIN = 1.8V~5.5V、VFB = VREF + 0.1V、TJ 最大 125℃ | 13 | 20 | 25 | μA |
VOUT ピンへの静止電流 | IC イネーブル、無負荷、スイッチングなし VOUT = 2.2V~5.5V、VFB = VREF + 0.1V、TJ 最大 125℃ | 5.3 | 9 | μA | ||
ISD | VIN および SW ピンへのシャットダウン電流 | IC ディセーブル、VIN = VSW = 3.3V、TJ = 25℃ | 0.1 | 0.2 | μA | |
出力 | ||||||
VOUT | 出力電圧設定範囲 | 2.2 | 5.5 | V | ||
VOUT (5V 固定) | 固定出力電圧 | FB が VIN < VOUT に接続されている、PWM モード |
4.93 | 5 | 5.07 | V |
VREF | FB ピンでの基準電圧 | PWM モード | 591 | 600 | 609 | mV |
VREF | FB ピンでの基準電圧 | PFM モード | 606 | mV | ||
VOVP | 出力過電圧保護スレッショルド | VOUT 立ち上がり | 5.5 | 5.75 | 6.0 | V |
VOVP_HYS | 過電圧保護ヒステリシス | 0.11 | V | |||
IFB_LKG | FB ピンでのリーク電流 | TJ = 25℃ | 4 | 25 | nA | |
IFB_LKG | FB ピンでのリーク電流 | TJ = 125℃ | 5 | 30 | nA | |
IVOUT_LKG | VOUT ピンへのリーク電流 | IC ディセーブル、VIN = 0V、VSW = 0V、VOUT = 5.5V、TJ = 25℃ | 0.2 | 0.5 | μA | |
tss | ソフト・スタートアップ時間 | 内部 SS ランプ時間 | 0.86 | ms | ||
パワー・スイッチ | ||||||
RDS(on) | ハイサイド MOSFET オン抵抗 | VOUT = 5.0V | 46 | mΩ | ||
RDS(on) | ローサイド MOSFET オン抵抗 | VOUT = 5.0V | 25 | mΩ | ||
fSW | スイッチング周波数 | VIN = 3.3V、VOUT = 5.0V、PWM モード | 2.0 | 2.4 | 2.8 | MHz |
tON_min | 最小オン時間 | 20 | 48 | 65 | ns | |
tOFF_min | 最小オフ時間 | 35 | 70 | ns | ||
ILIM_SW | バレー電流制限 | VIN = 3.3V、VOUT = 5.0V、TPS61033-Q1、MODE=0 | 4.88 | 5.5 | 6.48 | A |
ILIM_SW | バレー電流制限 | VIN = 3.3V、VOUT = 5.0V、TPS61033-Q1、MODE=1 | 4.88 | 5.5 | 6.48 | A |
ILIM_SW | バレー電流制限 | VIN = 3.3V、VOUT = 5.0V、TPS610333-Q1、MODE=0 | 1.45 | 1.85 | 2.35 | A |
ILIM_SW | バレー電流制限 | VIN = 3.3V、VOUT = 5.0V、TPS610333-Q1、MODE=1 | 1.55 | 2.05 | 2.75 | A |
IREVERSE | 逆電流制限 (MODE=1) | VIN = 3.3V、VOUT = 5.0V、MODE = 1 | -1.4 | A | ||
ILIM_CHG | プリチャージ電流 | VIN = 1.8~5.5V、VOUT < 0.4V | 330 | mA | ||
ILIM_CHG_max | 最大プリチャージ電流 | VIN = 2.4V、VOUT > 0.4V、TPS610333-Q1 | 800 | 1000 | mA | |
ロジック・インターフェイス | ||||||
VEN_H | EN のロジック High のスレッショルド | VIN > 1.8V または VOUT > 2.2V | 1.2 | V | ||
VEN_L | EN のロジック Low のスレッショルド | VIN > 1.8V または VOUT > 2.2V | 0.4 | V | ||
VMODE_H | MODE ロジック High のスレッショルド | VIN > 1.8V または VOUT > 2.2V | 1.2 | V | ||
VMODE_L | MODE ロジック Low のスレッショルド | VIN > 1.8V または VOUT > 2.2V | 0.4 | V | ||
RDOWN | EN ピン内部プルダウン抵抗 | 10 | MΩ | |||
RDOWN | MODE ピン内部プルダウン抵抗 | 1 | MΩ | |||
パワー・グッド | ||||||
PGDOV | PGOOD の上限スレッショルド | VOUT 設定の % | 105 | 107 | 110 | % |
PGDUV | PGOOD の下限スレッショルド | VOUT 設定の % | 91 | 93 | 95 | % |
PGDHYST | PGOOD の上限 (立ち上がりおよび立ち下がり) | VOUT 設定の % | 2.5 | % | ||
tPGDFLT(rise) | PGOOD High 信号までの遅延時間 | 1.3 | ms | |||
tPGDFLT(fall) | PGOOD のグリッチ・フィルタ時間 | 33 | μs | |||
スペクトラム拡散 | ||||||
FDITHER | VIN = 3.3V、VOUT = 5.0V | ±6% | % | |||
FPATTERN | VOUT > 3.0V | 11 | kHz | |||
PROTECTION | ||||||
TSD | サーマル・シャットダウンのスレッショルド | TJ 立ち上がり | 170 | ℃ | ||
TSD | サーマル・シャットダウンのスレッショルド | TJ 立ち下がり | 155 | ℃ | ||
TSD_HYS | サーマル・シャットダウン・ヒステリシス | TJ が TSD を下回る | 15 | ℃ |