JAJSMQ0D October 2022 – September 2023 TPS61033 , TPS610333
PRODUCTION DATA
TPS61033X は、同期整流式昇圧コンバータです。このデバイスは、各種バッテリおよびその他の電源で動作する携帯機器およびスマート・デバイス用の電源ソリューションを提供します。全温度範囲において、TPS61033 のバレー・スイッチ電流制限は 5.5A (代表値)、TPS610333 のバレー・スイッチ電流制限は 1.85A (代表値) です。
TPS61033X は、適応型コンスタント・オンタイム・バレー電流制御トポロジを使用して出力電圧をレギュレートし、2.4MHz のスイッチング周波数で動作します。軽負荷時には、MODE ピンを設定することで 2 つのモード (自動 PFM モード、強制 PWM モード) のどちらかを選択して、効率とノイズ耐性のバランスを取ることが可能です。TPS61033は、軽負荷時には、VIN から 20μA の静止電流を消費します。シャットダウン中、TPS61033X は入力電源から完全に分離され、消費電流はわずか 0.1μA であるため、長いバッテリ駆動時間を実現できます。TPS61033X には、5.75V の出力過電圧保護、出力短絡保護、およびサーマル・シャットダウン保護機能が搭載されています。
TPS61033X は、2.1mm × 1.6mm の SOT583 パッケージで供給され、外付け部品が最小限に抑えられるため、非常に小さなソリューション・サイズを実現できます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS61033X | SOT583 (8) | 2.10mm × 1.20mm |