JAJSPT5 November 2023 TPS61033-Q1 , TPS610333-Q1
PRODUCTION DATA
入力電圧が設定出力電圧よりも高く、出力電圧が目標レギュレーション電圧よりも高い場合、デバイスはパススルー モードで動作します。出力電圧が設定目標電圧の 101% になると、TPS61033-Q1 はスイッチングを停止し、ハイサイド PMOS FET を完全にオンにします。出力電圧は、入力電圧からインダクタの DCR と PMOS FET の RDS(on) 間の電圧降下を減算した値になります。入力電圧が低下するか負荷電流が増加して、出力電圧が設定目標電圧の 97% を下回ると、TPS61033-Q1 はスイッチングを再開して出力電圧をレギュレートします。