JAJSPT5 November 2023 TPS61033-Q1 , TPS610333-Q1
PRODUCTION DATA
TPS61033-Q1 は完全に統合された同期整流昇圧コンバータで、1.8V ~ 5.5V の入力電源電圧範囲で動作し、5.5A (標準値) のバレー スイッチ電流制限を備えています。TPS61033-Q1 は 2.4MHz のスイッチング周波数で動作します。軽負荷時には、MODE ピンを設定することで 2 つのモード (自動 PFM モード、強制 PWM モード) のどちらかを選択して、効率とノイズ耐性のバランスを取ることが可能です。TPS61033-Q1 は軽負荷状態において、VIN から 20μA の静止電流を消費します。シャットダウン中、TPS61033-Q は入力電源から完全に遮断されて消費電流が 0.1μA まで低下するため、長いバッテリ駆動時間を実現できます。PWM 動作時には、このコンバータは適応型コンスタント オンタイム バレー電流モード制御方式を使用して、優れたライン レギュレーションと負荷レギュレーションを実現し、小さいインダクタとセラミック コンデンサの使用を可能にします。内部ループ補償によって、設計プロセスが単純化され、外部部品数が最小限に抑えられます。