JAJSPT5 November 2023 TPS61033-Q1 , TPS610333-Q1
PRODUCTION DATA
出力コンデンサは主に、出力リップルとループ安定性の要件を満たすように選択します。リップル電圧は、コンデンサの容量と、その等価直列抵抗 (ESR) に関係します。ESR がゼロのセラミック コンデンサを仮定した場合、あるリップル電圧に対して必要な最小容量は 式 9 を使用して計算できます。
ここで、
タンタルまたはアルミ電解コンデンサを使用する場合は、出力リップルに対する ESR の影響を考慮する必要があります。出力コンデンサの ESR に起因する出力ピーク ツー ピーク リップル電圧は、式 10 を使用して計算できます。
DC バイアス電圧、経年劣化、AC 信号におけるセラミック コンデンサのディレーティングを評価する際には注意が必要です。たとえば、DC バイアス電圧により静電容量が大幅に低減される可能性があります。セラミック・コンデンサは、定格電圧で容量の 50% 以上を失う可能性があります。そのため、電圧定格には常にマージンを確保して、必要な出力電圧で十分な容量が得られるようにします。PWM モードでは、出力コンデンサを大きくすると、出力リップル電圧が小さくなります。
実効容量 4μF から 1000μF の範囲の X5R または X7R セラミック出力コンデンサの使用を推奨します。出力電流が 1A 未満の場合は 10μF の実効容量を、出力電流が 1A を超える場合は 20μF を使用します。出力コンデンサは、昇圧レギュレータの小信号制御ループの安定性に影響を及ぼします。出力コンデンサが範囲を下回ると、昇圧レギュレータが不安定になる可能性があります。PWM モードでは、出力コンデンサを大きくすると、出力リップル電圧が小さくなります。