JAJSPT5 November 2023 TPS61033-Q1 , TPS610333-Q1
PRODUCTION DATA
VIN = 3.3V、VOUT = 5V、IOUT = 2A | ||
VIN = 3.3V、VOUT = 5V、2.5Ω 抵抗負荷 | ||
VIN = 3.3V、VOUT = 5V、IOUT = 1A ~ 2A (スルーレート 20μs) | ||
VIN = 3.3V、VOUT = 5V、IOUT = 50mA ~ 2A スイープ | ||
VIN = 3.3V、VOUT = 5V、IOUT = 2A | ||
VIN = 3.3V、VOUT = 5V、IOUT = 100 mA | ||
VIN = 3.3V、VOUT = 5V、2.5Ω 抵抗負荷 | ||
VIN = 2.7V ~ 4.5V (スルーレート 20μs)、VOUT = 5V、IOUT = 2A | ||
VIN = 1V ~ 4.5V スイープ、VOUT = 5V、IOUT = 1A | ||
VIN = 3.3V、VOUT = 5V、IOUT = 2A | ||