JAJSPT5 November 2023 TPS61033-Q1 , TPS610333-Q1
PRODUCTION DATA
TPS61033-Q1 には低電圧誤動作防止 (UVLO) 回路が内蔵されており、デバイスの正常な動作を確保しています。入力電圧が UVLO 立ち上がりスレッショルドの 1.7V (標準値) を上回ったら、TPS61033-Q1 をイネーブルにして出力電圧を昇圧できます。VIN ピンの立ち下がり電圧が UVLO 立ち下がりスレッショルドである 1.6V (標準値) を下回ると、デバイスはディスエーブルになります。100mV (標準値) のヒステリシスが追加されているため、入力電圧が 1.7V (標準値) を超えるまでデバイスを再度イネーブルすることはできません。この機能は、入力電圧が UVLO の立ち上がりスレッショルドと立ち下がりスレッショルドの間にあるとき、デバイスの誤動作を防止するために実装されています。