TPS61093 は、高集積および高信頼性向けに設計された 1.2MHz 固定周波数の昇圧コンバータです。このICには、20Vのパワー・スイッチ、入出力絶縁スイッチ、およびパワー・ダイオードが内蔵されています。出力電流が過負荷制限を超えると、IC の絶縁スイッチが開き、出力を入力から切り離して IC と入力電源を保護します。また、この絶縁スイッチはシャットダウン中も出力を入力から切り離し、リーク電流を最小限に抑えます。ICがシャットダウンされると、内部のダイオードにより、出力コンデンサが低い電圧レベルまで放電されます。その他の保護機能として、各サイクルでの 1.1A のピーク過電流保護 (OCP)、出力過電圧保護 (OVP)、サーマル・シャットダウン、低電圧誤動作防止 (UVLO) を備えています。
最小入力電圧は1.6Vであり、2個のアルカリ電池、1個のリチウム・イオン電池、または3.3V/5Vのレギュレーション電源から給電が可能です。出力は最大 17V まで昇圧できます。TPS61093 はサーマル・パッド付きの 2.5mm × 2.5mm VSON パッケージで供給されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS61093 | WSON (10) | 2.50mm×2.50mm |