ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS61093

アクティブ

低入力、20V/1.1A 昇圧 DC/DC コンバータ、パワー・ダイオードと入出力絶縁内蔵

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 1.6 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 1000 Switching frequency (max) (kHz) 1400 Features Enable, Output discharge, Synchronous Rectification Vout (min) (V) 1.7 Vout (max) (V) 17 Iq (typ) (µA) 900 Duty cycle (max) (%) 93 Switch current limit (typ) (A) 1.1
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 1.6 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 1000 Switching frequency (max) (kHz) 1400 Features Enable, Output discharge, Synchronous Rectification Vout (min) (V) 1.7 Vout (max) (V) 17 Iq (typ) (µA) 900 Duty cycle (max) (%) 93 Switch current limit (typ) (A) 1.1
WSON (DSK) 10 6.25 mm² 2.5 x 2.5
  • 入力電圧範囲:1.6V~6V
  • パワー・ダイオードと絶縁 FET を搭載
  • 電流 1.1A の 20V 内部スイッチ FET
  • 1.2MHz 固定のスイッチング周波数
  • 15V 出力で最大 88% の効率
  • 過負荷および過電圧保護
  • ソフト・スタートアップをプログラム可能
  • IC シャットダウン後の負荷放電パス
  • 2.5mm × 2.5mm × 0.8mm の WSON パッケージ
  • WEBENCH® Power Designer により、TPS61093 を使用するカスタム設計を作成
  • 入力電圧範囲:1.6V~6V
  • パワー・ダイオードと絶縁 FET を搭載
  • 電流 1.1A の 20V 内部スイッチ FET
  • 1.2MHz 固定のスイッチング周波数
  • 15V 出力で最大 88% の効率
  • 過負荷および過電圧保護
  • ソフト・スタートアップをプログラム可能
  • IC シャットダウン後の負荷放電パス
  • 2.5mm × 2.5mm × 0.8mm の WSON パッケージ
  • WEBENCH® Power Designer により、TPS61093 を使用するカスタム設計を作成

TPS61093 は、高集積および高信頼性向けに設計された 1.2MHz 固定周波数の昇圧コンバータです。このICには、20Vのパワー・スイッチ、入出力絶縁スイッチ、およびパワー・ダイオードが内蔵されています。出力電流が過負荷制限を超えると、IC の絶縁スイッチが開き、出力を入力から切り離して IC と入力電源を保護します。また、この絶縁スイッチはシャットダウン中も出力を入力から切り離し、リーク電流を最小限に抑えます。ICがシャットダウンされると、内部のダイオードにより、出力コンデンサが低い電圧レベルまで放電されます。その他の保護機能として、各サイクルでの 1.1A のピーク過電流保護 (OCP)、出力過電圧保護 (OVP)、サーマル・シャットダウン、低電圧誤動作防止 (UVLO) を備えています。

最小入力電圧は1.6Vであり、2個のアルカリ電池、1個のリチウム・イオン電池、または3.3V/5Vのレギュレーション電源から給電が可能です。出力は最大 17V まで昇圧できます。TPS61093 はサーマル・パッド付きの 2.5mm × 2.5mm VSON パッケージで供給されます。

TPS61093 は、高集積および高信頼性向けに設計された 1.2MHz 固定周波数の昇圧コンバータです。このICには、20Vのパワー・スイッチ、入出力絶縁スイッチ、およびパワー・ダイオードが内蔵されています。出力電流が過負荷制限を超えると、IC の絶縁スイッチが開き、出力を入力から切り離して IC と入力電源を保護します。また、この絶縁スイッチはシャットダウン中も出力を入力から切り離し、リーク電流を最小限に抑えます。ICがシャットダウンされると、内部のダイオードにより、出力コンデンサが低い電圧レベルまで放電されます。その他の保護機能として、各サイクルでの 1.1A のピーク過電流保護 (OCP)、出力過電圧保護 (OVP)、サーマル・シャットダウン、低電圧誤動作防止 (UVLO) を備えています。

最小入力電圧は1.6Vであり、2個のアルカリ電池、1個のリチウム・イオン電池、または3.3V/5Vのレギュレーション電源から給電が可能です。出力は最大 17V まで昇圧できます。TPS61093 はサーマル・パッド付きの 2.5mm × 2.5mm VSON パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS61376 アクティブ 2.5% 精度、入力平均電流の制限機能と真の接続解除機能搭載、25V、4.5A、昇圧コンバータ TPS61376 has adjustable input current limited feature

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS61093 低入力、昇圧コンバータ、パワー・ダイオードおよび 入出力絶縁内蔵 データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2020年 3月 4日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート 昇圧コンバータの電力段に関する基本的な計算 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 12月 1日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost Converter PDF | HTML 2016年 5月 3日
アプリケーション・ノート Automated Frequency Response Analyzer 2013年 10月 9日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日
ユーザー・ガイド TPS61093EVM-519 2009年 10月 10日
アプリケーション・ノート Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter 2006年 9月 15日
その他の技術資料 Seminar 400 Topic 1 - Current-Mode Control of Switching Power Supplies 2001年 2月 15日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61093EVM-519 — TPS61093EVM-519 評価モジュール

The TPS61093EVM-519 facilitates evaluation of the TPS61093 low input, 20V/1.1A step-up DC/DC converter.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS61093 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. D)

SLVMAK9D.ZIP (49 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-00550 — PLC 向けデュアル・チャネル間絶縁型ユニバーサル・アナログ入力モジュールのリファレンス・デザイン

TIDA-00550 は、プログラマブル・ロジック・コントローラ (PLC) に適した、デュアル構成のチャネル相互間絶縁型ユニバーサル・アナログ入力モジュールのリファレンス・デザインであり、高精度とフレキシビリティを両立しています。このリファレンス・デザインをセンサ・トランスミッタと組み合わせると、標準的な入力電圧と電流、さらに熱電対、RTD、4 ~ 20mA ループを測定できます。使用する入力端子はわずか 4 個で、最小面積、高い多様性、高性能が求められるアプリケーションに最適です。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00225 — BeagleBone Black 用のデータ集線装置ケープ

BeagleBone Black プラットフォームを取り扱っている場合は、このデザインを活用すると、多くの接続オプションが利用できるようになります。TI の電力線通信(PLC)モジュールと無線周波数(RF)モジュールを使用して、スマート グリッド ネットワーク用のホスト アプリケーションを簡単かつ迅速に開発できます。独自の Cape for the BeagleBone Black(ユニバーサル基板)を容易に作成し、TI の G3-PLC、6LowPAN、PRIME、ワイヤレス M-BUS、ZigBee® いずれかのソリューションを使用して作業を開始することができます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSK) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ