TPS61093EVM-519
TPS61093EVM-519 評価モジュール
TPS61093EVM-519
概要
The TPS61093EVM-519 facilitates evaluation of the TPS61093 low input, 20V/1.1A step-up DC/DC converter.
特長
- Input range: 1.6V to 6V
- Integrated power diode and input/output isolation
- 1.2MHz switching frequency
- 20V internal switch FET with 1.1A current
- Overload protection
- Overvoltage protection
- Programmable Soft Start-up
- Load discharge passes after IC shutdown
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TPS61093EVM-519 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
ユーザー・ガイド | TPS61093EVM-519 | 2009年 10月 10日 |