TPS61098x は、1 セルまたは 2 セルのアルカリ、NiCd、NiMH、1 セルのコイン電池、 1 セルのリチウムイオンまたはリチウムポリマ・バッテリのいずれかで電力を供給する製品向けの超低消費電力ソリューションです。低ドロップアウト・リニア・レギュレータ (LDO) または昇圧コンバータ付きのロード・スイッチを内蔵し、2 つの出力レールを提供します。昇圧出力 V(MAIN) はメイン・システムの常時オン電源として設計され、 LDO またはロード・スイッチ出力 V(SUB) はペリフェラル・デバイスへの電力供給用です。
TPS61098x には、 MODE ピンで制御される 2 つのモード、すなわち、アクティブ・モードと低消費電力モードがあります。アクティブ・モードでは、両方の出力が有効になり、応答性能が強化されています。低消費電力モードでは、LDO またはロード・スイッチがディセーブルになり、周辺回路を切断します。TPS61098x の静止電流はわずか 300nA で、低消費電力モードのとき 10µA の負荷で最大 88% の効率を実現します。
TPS61098x は自動パススルー機能をサポートしています。入力電圧がパススルー・スレッショルドを上回ると、昇圧コンバータはスイッチングを停止し、入力電圧を VMAIN レールに通過させます。入力電圧がスレッショルドを下回ると、昇圧モードで動作し、目標値に合わせて出力をレギュレートします。TPS61098x には、出力設定値が異なるバージョンがあります。
TPS61098x は、 0.7V の入力から 3.3V の出力への変換時に、最大 50mA の合計出力電流を供給できます。昇圧コンバータは、同期整流を使用するヒステリシス式の制御トポロジに基づいて、最小の静止電流で最大の効率を実現します。
TPS61098x は 1.5mm × 1.5mm の WSON パッケージで供給されるため、回路のレイアウトを小型化できます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS61098x | 6 ピン WSON | 1.50mm × 1.50mm |
Changes from Revision E (December 2016) to Revision F (September 2021)
Changes from Revision D (April 2016) to Revision E (November 2016)
PART NUMBER | INTEGRATED LDO OR LOAD SWITCH | VMAIN (ACTIVE MODE) |
VMAIN (LOW POWER MODE) |
VSUB (ACTIVE MODE) |
VSUB (LOW POWER MODE) |
VSUB ACTIVE DISCHARGE IN LOW POWER MODE |
---|---|---|---|---|---|---|
TPS61098DSE(1) | LDO | 4.3 V | 2.2 V | 3.1 V | OFF | No |
TPS610981DSE | LDO | 3.3 V | 3.3 V | 3.0 V | OFF | Yes |
TPS610982DSE | LDO | 3.3 V | 3.3 V | 2.8 V | 2.8 V | No |
TPS610985DSE | Load Switch | 3.0 V | 3.0 V | ON | OFF | Yes |
TPS610986DSE | Load Switch | 3.3 V | 3.3 V | ON | OFF | Yes |
TPS610987DSE | LDO | 4.3 V | 2.2 V | 3.1 V | OFF | Yes |