ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS610986

アクティブ

ロード・スイッチ内蔵、低入力電圧、3.3V の出力電圧、同期整流昇圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 0.7 Vin (max) (V) 4.5 Switching frequency (min) (kHz) 1000 Switching frequency (max) (kHz) 3000 Features Light Load Efficiency, Synchronous Rectification Vout (min) (V) 3.201 Vout (max) (V) 3.399 Iq (typ) (µA) 0.3 Duty cycle (max) (%) 90 Switch current limit (typ) (A) 0.5
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 0.7 Vin (max) (V) 4.5 Switching frequency (min) (kHz) 1000 Switching frequency (max) (kHz) 3000 Features Light Load Efficiency, Synchronous Rectification Vout (min) (V) 3.201 Vout (max) (V) 3.399 Iq (typ) (µA) 0.3 Duty cycle (max) (%) 90 Switch current limit (typ) (A) 0.5
WSON (DSE) 6 2.25 mm² 1.5 x 1.5
  • 低消費電力モードで 300nA のきわめて低い IQ を実現
  • 有負荷状態でも入力電圧 0.7V からスタートアップ
  • 動作入力電圧:0.7V~4.5V
  • 最大 4.3V までの出力電圧を選択可能
  • 最小 350mA のスイッチ・ピーク電流制限
  • LDO / ロード・スイッチを内蔵
  • MODE ピンにより 2 つのモードを制御
    • アクティブ・モード:デュアル出力を設定値に設定
    • 低電力モード:LDO / ロード・スイッチ・オフ、昇圧コンバータはオンを維持
  • 自動パス・スルー
  • 2V から 3.3V への変換時、10µA の負荷で最大 88% の効率 (低消費電力モード)
  • 2V から 3.3V への変換時、5mA~100mA の負荷で最大 93% の効率
  • 1.5mm × 1.5mm WSON パッケージ
  • 低消費電力モードで 300nA のきわめて低い IQ を実現
  • 有負荷状態でも入力電圧 0.7V からスタートアップ
  • 動作入力電圧:0.7V~4.5V
  • 最大 4.3V までの出力電圧を選択可能
  • 最小 350mA のスイッチ・ピーク電流制限
  • LDO / ロード・スイッチを内蔵
  • MODE ピンにより 2 つのモードを制御
    • アクティブ・モード:デュアル出力を設定値に設定
    • 低電力モード:LDO / ロード・スイッチ・オフ、昇圧コンバータはオンを維持
  • 自動パス・スルー
  • 2V から 3.3V への変換時、10µA の負荷で最大 88% の効率 (低消費電力モード)
  • 2V から 3.3V への変換時、5mA~100mA の負荷で最大 93% の効率
  • 1.5mm × 1.5mm WSON パッケージ

TPS61098x は、1 セルまたは 2 セルのアルカリ、NiCd、NiMH、1 セルのコイン電池、 1 セルのリチウムイオンまたはリチウムポリマ・バッテリのいずれかで電力を供給する製品向けの超低消費電力ソリューションです。低ドロップアウト・リニア・レギュレータ (LDO) または昇圧コンバータ付きのロード・スイッチを内蔵し、2 つの出力レールを提供します。昇圧出力 V(MAIN) はメイン・システムの常時オン電源として設計され、 LDO またはロード・スイッチ出力 V(SUB) はペリフェラル・デバイスへの電力供給用です。

TPS61098x には、 MODE ピンで制御される 2 つのモード、すなわち、アクティブ・モードと低消費電力モードがあります。アクティブ・モードでは、両方の出力が有効になり、応答性能が強化されています。低消費電力モードでは、LDO またはロード・スイッチがディセーブルになり、周辺回路を切断します。TPS61098x の静止電流はわずか 300nA で、低消費電力モードのとき 10µA の負荷で最大 88% の効率を実現します。

TPS61098x は自動パススルー機能をサポートしています。入力電圧がパススルー・スレッショルドを上回ると、昇圧コンバータはスイッチングを停止し、入力電圧を VMAIN レールに通過させます。入力電圧がスレッショルドを下回ると、昇圧モードで動作し、目標値に合わせて出力をレギュレートします。TPS61098x には、出力設定値が異なるバージョンがあります。

TPS61098x は、 0.7V の入力から 3.3V の出力への変換時に、最大 50mA の合計出力電流を供給できます。昇圧コンバータは、同期整流を使用するヒステリシス式の制御トポロジに基づいて、最小の静止電流で最大の効率を実現します。

TPS61098x は 1.5mm × 1.5mm の WSON パッケージで供給されるため、回路のレイアウトを小型化できます。

TPS61098x は、1 セルまたは 2 セルのアルカリ、NiCd、NiMH、1 セルのコイン電池、 1 セルのリチウムイオンまたはリチウムポリマ・バッテリのいずれかで電力を供給する製品向けの超低消費電力ソリューションです。低ドロップアウト・リニア・レギュレータ (LDO) または昇圧コンバータ付きのロード・スイッチを内蔵し、2 つの出力レールを提供します。昇圧出力 V(MAIN) はメイン・システムの常時オン電源として設計され、 LDO またはロード・スイッチ出力 V(SUB) はペリフェラル・デバイスへの電力供給用です。

TPS61098x には、 MODE ピンで制御される 2 つのモード、すなわち、アクティブ・モードと低消費電力モードがあります。アクティブ・モードでは、両方の出力が有効になり、応答性能が強化されています。低消費電力モードでは、LDO またはロード・スイッチがディセーブルになり、周辺回路を切断します。TPS61098x の静止電流はわずか 300nA で、低消費電力モードのとき 10µA の負荷で最大 88% の効率を実現します。

TPS61098x は自動パススルー機能をサポートしています。入力電圧がパススルー・スレッショルドを上回ると、昇圧コンバータはスイッチングを停止し、入力電圧を VMAIN レールに通過させます。入力電圧がスレッショルドを下回ると、昇圧モードで動作し、目標値に合わせて出力をレギュレートします。TPS61098x には、出力設定値が異なるバージョンがあります。

TPS61098x は、 0.7V の入力から 3.3V の出力への変換時に、最大 50mA の合計出力電流を供給できます。昇圧コンバータは、同期整流を使用するヒステリシス式の制御トポロジに基づいて、最小の静止電流で最大の効率を実現します。

TPS61098x は 1.5mm × 1.5mm の WSON パッケージで供給されるため、回路のレイアウトを小型化できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 TPS61299 アクティブ 入力電流制限機能搭載、高速過渡特性、95nA の低静止電流 (IQ)、5.5V 昇圧コンバータ Lower IQ and higher IOUT

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS61098x 超低静止電流、同期整流昇圧コンバータ、LDO / ロード・スイッチ内蔵 データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2021年 10月 5日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
Analog Design Journal Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devices 2014年 1月 22日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS610981EVM-674 — TPS610981 超低静止電流昇圧評価モジュール

The TPS61098 provides an ultra-low quiescent power supply solution for products powered by either a single cell or two-cell alkaline, one-cell coin cell battery or one-cell Li-Ion or Li-polymer battery. It integrates a load switch or LDO, and can provide two separate output power rails. The main (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS610986 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMBI4A.ZIP (104 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSE) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ