JAJSUP6B November 2013 – May 2024 TPS61162A , TPS61163A
PRODUCTION DATA
TPS61162A と TPS61163A は、シングル セルのリチウムイオン バッテリで駆動されるスマートフォン バックライトの高集積ソリューションを実現するデュアル チャネル WLED ドライバです。本デバイスは、1.5A/40V パワー MOSFET を使った高効率昇圧レギュレータを内蔵しており、最小 2.7V の入力電圧に対応しています。大電流マッチングが可能な 2 つの電流シンク レギュレータを備えた本デバイスは、最大 10s2p の WLED ダイオードを駆動できます。昇圧出力は WLED の順方向電圧に自動的に調整されるため、超低電圧ヘッドルーム制御が可能となり、LED ストリングの効率を効果的に向上させることができます。
TPS61162A と TPS61163A は PWM 調光インターフェイスと 1 線式デジタル EasyScale™ 調光インターフェイスの両方をサポートしており、9 ビット輝度コード プログラミングを実現できます。
TPS61162A と TPS61163A は、過電圧、過電流、サーマル シャットダウン保護機能だけでなく、ソフト スタート機能も内蔵しています。
部品番号 | パッケージ | LED断線過電圧保護 |
---|---|---|
TPS61162A | DSBGA (9) | TPS61162Aでは26.5V (標準値) |
TPS61163A | TPS61163Aでは37.5V (標準値) |