ホーム パワー・マネージメント LED ドライバ バックライト LED ドライバ

TPS61163A

アクティブ

小型ディスプレイ向け、デュアルチャネル WLED ドライバ

製品詳細

Number of channels 2 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 6.5 Vout (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 37.5 Type Inductive Switching frequency (max) (kHz) 1200 Duty cycle (max) (%) 99.5 LED current per channel (mA) 30 Peak efficiency (%) 90 Topology Boost Features EasyScale 1-Wire Interface, Enable/Shutdown, OVP, PWM control, Soft Start, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Number of channels 2 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 6.5 Vout (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 37.5 Type Inductive Switching frequency (max) (kHz) 1200 Duty cycle (max) (%) 99.5 LED current per channel (mA) 30 Peak efficiency (%) 90 Topology Boost Features EasyScale 1-Wire Interface, Enable/Shutdown, OVP, PWM control, Soft Start, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
DSBGA (YFF) 9 1.96000000000000028000000000000001 mm² 1.4000000000000001 x 1.4000000000000001
  • 2.7V ~ 6.5V の入力電圧
  • 1.5A/40V の MOSFET を内蔵
  • 1.2MHz のスイッチング周波数
  • それぞれ最大 30mA の電流のデュアル電流シンク
  • 1% (標準値) の電流マッチングおよび精度
  • 26.5V/37.5V の OVP スレッショルドを選択可能
    • TPS61162A:26.5V の OVP
    • TPS61163A:37.5V の OVP
  • WLED 電圧への適応型昇圧出力
  • 超低電圧ヘッドルーム制御 (90mV)
  • 柔軟なデジタルおよび PWM 輝度制御
  • 1 線式制御インターフェイス (EasyScale™)
  • PWM 調光制御インターフェイス
  • 最大 100:1 の PWM 調光比
  • 最大 9 ビットの調光分解能
  • 最大 90% の効率
  • ソフトスタート機能内蔵
  • 軽負荷時の PFM モード
  • 過電圧保護
  • WLED 開路 / 短絡保護機能を内蔵
  • サーマル シャットダウン
  • 4.7µH インダクタ アプリケーションをサポート
  • 2.7V ~ 6.5V の入力電圧
  • 1.5A/40V の MOSFET を内蔵
  • 1.2MHz のスイッチング周波数
  • それぞれ最大 30mA の電流のデュアル電流シンク
  • 1% (標準値) の電流マッチングおよび精度
  • 26.5V/37.5V の OVP スレッショルドを選択可能
    • TPS61162A:26.5V の OVP
    • TPS61163A:37.5V の OVP
  • WLED 電圧への適応型昇圧出力
  • 超低電圧ヘッドルーム制御 (90mV)
  • 柔軟なデジタルおよび PWM 輝度制御
  • 1 線式制御インターフェイス (EasyScale™)
  • PWM 調光制御インターフェイス
  • 最大 100:1 の PWM 調光比
  • 最大 9 ビットの調光分解能
  • 最大 90% の効率
  • ソフトスタート機能内蔵
  • 軽負荷時の PFM モード
  • 過電圧保護
  • WLED 開路 / 短絡保護機能を内蔵
  • サーマル シャットダウン
  • 4.7µH インダクタ アプリケーションをサポート

TPS61162A と TPS61163A は、シングル セルのリチウムイオン バッテリで駆動されるスマートフォン バックライトの高集積ソリューションを実現するデュアル チャネル WLED ドライバです。本デバイスは、1.5A/40V パワー MOSFET を使った高効率昇圧レギュレータを内蔵しており、最小 2.7V の入力電圧に対応しています。大電流マッチングが可能な 2 つの電流シンク レギュレータを備えた本デバイスは、最大 10s2p の WLED ダイオードを駆動できます。昇圧出力は WLED の順方向電圧に自動的に調整されるため、超低電圧ヘッドルーム制御が可能となり、LED ストリングの効率を効果的に向上させることができます。

TPS61162A と TPS61163A は PWM 調光インターフェイスと 1 線式デジタル EasyScale™ 調光インターフェイスの両方をサポートしており、9 ビット輝度コード プログラミングを実現できます。

TPS61162A と TPS61163A は、過電圧、過電流、サーマル シャットダウン保護機能だけでなく、ソフト スタート機能も内蔵しています。

TPS61162A と TPS61163A は、シングル セルのリチウムイオン バッテリで駆動されるスマートフォン バックライトの高集積ソリューションを実現するデュアル チャネル WLED ドライバです。本デバイスは、1.5A/40V パワー MOSFET を使った高効率昇圧レギュレータを内蔵しており、最小 2.7V の入力電圧に対応しています。大電流マッチングが可能な 2 つの電流シンク レギュレータを備えた本デバイスは、最大 10s2p の WLED ダイオードを駆動できます。昇圧出力は WLED の順方向電圧に自動的に調整されるため、超低電圧ヘッドルーム制御が可能となり、LED ストリングの効率を効果的に向上させることができます。

TPS61162A と TPS61163A は PWM 調光インターフェイスと 1 線式デジタル EasyScale™ 調光インターフェイスの両方をサポートしており、9 ビット輝度コード プログラミングを実現できます。

TPS61162A と TPS61163A は、過電圧、過電流、サーマル シャットダウン保護機能だけでなく、ソフト スタート機能も内蔵しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6116xA スマートフォン向け 2 チャネル WLED ドライバ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 5月 27日
ホワイト・ペーパー Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. 英語版 2020年 9月 21日
アプリケーション・ノート Simple Backlight Driver Dimming Performance 2017年 3月 20日
アプリケーション・ノート Analog PWM Dimming in White-LED Drivers 2016年 12月 21日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61163AEVM-564 User's Guide 2014年 1月 7日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61163AEVM-564 — スマートフォン用デュアルチャネル WLED ドライバ評価モジュール

The Texas Instruments TPS61162AEVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS61162A and TPS61163A, which are dual-channel 2WLED drivers providing highly integrated solutions for single-cell Li-ion battery powered smartphone backlight. The EVM is (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLVC519 Dimming program for TPS61162A_3AEVM-564

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バックライト LED ドライバ
TPS61162A スマートフォン向け、デュアルチャネル WLED ドライバ TPS61163A 小型ディスプレイ向け、デュアルチャネル WLED ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS61163AEVM-564 スマートフォン用デュアルチャネル WLED ドライバ評価モジュール
シミュレーション・モデル

TPS61163 TINA-TI Transient Reference Design

SLVMA42.TSC (494 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS61163 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMA43.ZIP (37 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS61163 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVM949B.ZIP (52 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-00878 — 超低プロファイル・バックライト・ドライバのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、白色 LED バックライト・ドライバを設計する手順をステップバイステップで示します。注目に値するのは部品の選定であり、回路全体で高さが 0.7mm 未満という超薄型プロファイルを実現しています。効率、過渡時の動作、動作条件に対する制限のそれぞれに関するデータを公開済みです。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFF) 9 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ