TIDA-00878
超低プロファイル バックライト ドライバのリファレンス デザイン
TIDA-00878
概要
このリファレンス デザインは、白色 LED バックライト ドライバを設計する際のステップバイステップの手順を提示します。 注目するのは部品の選定であり、回路全体の高さが 0.7mm 未満という超低プロファイルを実現しています。 動作条件に対する効率、過渡動作、制限に関するデータを公開しています。
特長
- 動作入力電圧範囲:2.8V ~ 5V
- 2P8S (8 個の直列ストリングの 2 系統並列、合計 16 個の LED) をサポート
- ノイズ フリーの PWM 調光制御
- 回路全体の最大の高さは 0.7mm 未満
- フットプリントは 16 平方 mm 未満
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRK74.PDF (76 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Ultra-Low Profile Backlight Driver Circuit Design Guide | 2016/01/06 |