DATA SHEET
TPS61165 高輝度白色 LED ドライバ、WSON および SOT-23 パッケージ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 3V~18V の入力電圧範囲
- 38V の LED 断線保護
- 2% 精度の 200mV 基準電圧
- スイッチング周波数 1.2MHz の 1.2A スイッチ FET
- 柔軟な 1 線式デジタルおよび PWM 輝度制御
- ソフトスタート機能内蔵
- 最大 90% の効率
- サーマル・パッド付きの 2mm × 2mm × 0.8mm 6 ピン WSON パッケージと、SOT-23 パッケージ