DATA SHEET
TPS61178x 20V、10A完全統合型同期整流昇圧器、負荷切断制御付き
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 入力電圧範囲: 2.7V~20V
- 出力電圧範囲: 4.5V~20V
- スイッチのピーク電流を最大10Aまでプログラム可能
- 2つの16mΩ FETを内蔵
- VIN = 7.2V、VOUT = 16V、IOUT = 2Aにおいて最大効率96%
- 可変スイッチング周波数: 最高2.2MHz
- 外部クロックとの同期:
200kHz~2.2MHz
- 負荷切断用のゲート・ドライバ
- ヒカップ短絡保護機能
- 過電圧保護
- 自動PFM動作 - TPS61178
- 強制PWMモード - TPS611781
- 3.0mm×3.5mm、13ピンのVQFN Hotrodパッケージ
- WEBENCH® Power Designerにより、TPS61178を使用するカスタム設計を作成