JAJSEW8E February 2017 – August 2019 TPS61178
PRODUCTION DATA.
TPS61178xファミリは20Vの同期整流昇圧コンバータで、負荷の切断用にゲート・ドライバが組み込まれています。TPS61178xには2つのオン抵抗の低いパワーFETが内蔵されており、1つは16mΩのスイッチングFET、もう1つは16mΩの整流器FETです。
TPS61178xは固定周波数のピーク電流モード制御を使用し、勾配補償が搭載されています。軽負荷時にはTPS61178は自動PFMモードに移行しますが、TPS611781は強制PWMモードです。
TPS61178xは、シャットダウン時に出力を入力側から絶縁できます。出力が短絡すると、ヒカップ・モードに移行して熱ストレスを軽減し、短絡の解消後には自動的に回復できます。さらに、TPS61178xにはフォルト動作を回避するため、OVPおよび熱保護も搭載されています。TPS61178xは、熱特性が強化された3.0mm×3.5mmの13ピンVQFNパッケージで供給されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS61178 | QFN (13) | 3.00mm×3.5mm |
TPS611781 |